(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 上わく付き踏台 PFD型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PFD-2A
ピカ 上わく付き踏台 PFD型 サギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・軽作業用です。・オールアルマイト仕上げです。・上わく付で昇降、作業が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    296×160
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    70
  • 材質1:
    アルミ合金製アルマイト仕上

Loading...

商品情報を表示

PFD-2A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFD-2A

0.56
4989247279010
851-5092
2000.0
2

1個

11,000( 12,100円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業用です。
・オールアルマイト仕上げです。
・上わく付で昇降、作業が容易に行えます。
【用途】
・事務所や店舗などの簡易作業用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ 上わく付き踏台 PFD型の型番PFD-2Aのページです。
型番PFD-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 上わく付き踏台 PFD型

ピカ 上わく付き踏台 PFD型

    踏台 PFC/PFW

    踏台 PFC/PFW

      エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

      エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

        折りたたみ式作業台 AG型

        折りたたみ式作業台 AG型

          手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

          手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

            折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1

            折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1

              上わく付き踏台 コメット

              上わく付き踏台 コメット

                CCA-80K 踏台

                CCA-80K 踏台

                  ピカ 移動式足場テレタワー

                  ピカ 移動式足場テレタワー

                    メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション
                    通常価格 11,000円 7,601円 29,150円 40,088円 26,737円 159,228円 28,328円 12,833円 335,129円
                    通常出荷日 6日目   4日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   10日目   10日目  
                    商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - - 関連商品 - 作業用踏台 -
                    最大使用質量(Kg) 100 100 120 - - - - 100 -
                    天板寸法(mm) 296×160 - - - - - - - -
                    踏ざん踏面幅(mm) 70 - - - - - - - -
                    材質1 アルミ合金製アルマイト仕上 アルミ合金製アルマイト仕上 - - - アルミ合金 - - -

                    ピカ 上わく付き踏台 PFD型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    PFD-3A
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    天板高さ
                    (m)
                    JANコード トラスココード 質量(g) 段数(段)

                    14,163円

                    ( 15,579円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    0.794989247279027851-50932700.03

                    踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました