(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

踏台 PFC/PFW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PFW-57A
踏台 PFC/PFW サギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,419円
税込単価
14,761円

【特長】・軽作業用です・オールアルマイト仕上げです【用途】・事務所や店舗などの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    アルミ合金製アルマイト仕上

(i)ご注意

  • 梱包単位:8台未満はがかかります。

型番

PFW-57A 解除

Loading...

商品情報を表示

PFW-57A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
品名
質量(g)
収納時全長(m)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFW-57A

0.57
4989247291012
851-5095
288×258
90
踏台PFW型2段
2700.0
0.64
2

1個

13,419( 14,761円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業用です
・オールアルマイト仕上げです
【用途】
・事務所や店舗などの簡易作業用

(i)ご注意

  • 梱包単位:8台未満はがかかります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

踏台 PFC/PFWの型番PFW-57Aのページです。
型番PFW-57Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

踏台 PFC/PFW

踏台 PFC/PFW

    ピカ 上わく付き踏台 PFD型

    ピカ 上わく付き踏台 PFD型

      ピカ KDR型内階段用手すり

      ピカ KDR型内階段用手すり

        作業用踏台用 オプション

        作業用踏台用 オプション

          エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

          エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アズワン 長谷川工業
            通常価格 7,601円 11,000円 36,379円 12,800円 29,150円
            通常出荷日 4日目~   6日目   4日目   10日目~   4日目  
            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 関連商品 - 作業用踏台
            最大使用質量(Kg) 100 100 - - 120
            シルバー - シルバー - -
            材質1 アルミ合金製アルマイト仕上 アルミ合金製アルマイト仕上 アルミ合金 - -

            この商品のバリエーション

            型番
            PFC-57C
            PFC-79C
            PFW-79A
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            天板高さ
            (m)
            JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 踏ざん踏面幅(mm) 品名 質量(g) 収納時全長(m) 段数(段)

            7,601円

            ( 8,361円 )
            1個 あり

            4日目

            0.564989247272011851-5088275×16068.5踏台PFC型2段1700.00.612

            11,374円

            ( 12,511円 )
            1個 あり

            4日目

            0.794989247272028851-5089270×17468.5踏台PFC型3段2400.00.853

            19,693円

            ( 21,662円 )
            1個 あり

            5日目

            0.794989247291029851-5096288×25890踏台PFW型3段3700.00.883

            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました