(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 24用B型バイトンパッキン PFB-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 24用B型バイトンパッキン PFB-24

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,762円
税込単価
17,338円

【特長】・耐溶剤用パッキンです。【用途】・密閉容器用パッキン【商品仕様】・適用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 質量(g):
    50
  • トラスココード:
    133-4564
  • 材質1:
    フッ素ゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFB-24

10

1個

15,762( 17,338円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤用パッキンです。
【用途】
・密閉容器用パッキン
【商品仕様】
・適用容器種類:CTH/CTB
・適用容器サイズ:24
・日東 24用B型バイトンパッキン PFB-24
・質量:50g
【材質/仕上】
・フッ素ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 24用B型バイトンパッキン PFB-24の型番PFB-24のページです。
型番PFB-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 24用B型バイトンパッキン PFB-24

日東 24用B型バイトンパッキン PFB-24

    日東 33用B型EPDMパッキン PEB-33

    日東 33用B型EPDMパッキン PEB-33

      日東 565用B型EPDMパッキン PEB-565

      日東 565用B型EPDMパッキン PEB-565

        日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

        日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

          日東 30用B型バイトンパッキン PFB-30

          日東 30用B型バイトンパッキン PFB-30

            日東 21用B型バイトンパッキン PFB-21

            日東 21用B型バイトンパッキン PFB-21

              日東 36用B型EPDMパッキン PEB-36

              日東 36用B型EPDMパッキン PEB-36

                日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

                日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

                  日東 43用B型NBRパッキン PNB-43

                  日東 43用B型NBRパッキン PNB-43

                    メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                    通常価格 15,762円 4,448円 11,475円 29,065円 21,834円 13,829円 5,489円 11,475円 7,144円
                    通常出荷日 12日目   16日目   25日目   16日目   12日目   16日目   17日目   25日目   17日目  
                    商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                    質量(g) 50 65.000 110 85.000 60.000 40.000 70.000 110 85.000
                    トラスココード 133-4564 133-4601 133-4533 814-7292 133-4548 133-4553 133-3046 133-4568 133-4535
                    材質1 フッ素ゴム エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム エチレンプロピレンゴム ニトリルゴム ニトリルゴム

                    日東 24用B型バイトンパッキン PFB-24のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました