(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 47用A型バイトンパッキン PFA-47

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 47用A型バイトンパッキン PFA-47

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,618円
税込単価
30,380円

【特長】・耐溶剤用パッキンです。【用途】・密閉容器用パッキン【商品仕様】・適用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4560132189548
  • 質量(g):
    130.000
  • トラスココード:
    814-7288
  • 材質1:
    フッ素ゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFA-47

10

1個

27,618( 30,380円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤用パッキンです。
【用途】
・密閉容器用パッキン
【商品仕様】
・適用容器種類:CTH
・適用容器サイズ:47/47H
・日東 47用A型バイトンパッキン PFA-47
・トラスココード:814-7288
・質量:130g
【材質/仕上】
・フッ素ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 47用A型バイトンパッキン PFA-47の型番PFA-47のページです。
型番PFA-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 47用A型バイトンパッキン PFA-47

日東 47用A型バイトンパッキン PFA-47

    日東 27用A型バイトンパッキン PFA-27

    日東 27用A型バイトンパッキン PFA-27

      日東 30用A型バイトンパッキン PFA-30

      日東 30用A型バイトンパッキン PFA-30

        日東 33用A型バイトンパッキン PFA-33

        日東 33用A型バイトンパッキン PFA-33

          日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

          日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

            日東 43用A型バイトンパッキン PFA-43

            日東 43用A型バイトンパッキン PFA-43

              日東 21用A型バイトンパッキン PFA-21

              日東 21用A型バイトンパッキン PFA-21

                日東 30用A型ネオプレンパッキン PCA-30

                日東 30用A型ネオプレンパッキン PCA-30

                  日東 24用A型バイトンパッキン PFA-24

                  日東 24用A型バイトンパッキン PFA-24

                    日東 36用A型バイトンパッキン PFA-36

                    日東 36用A型バイトンパッキン PFA-36

                      日東 27用A型NBRパッキン PNA-27

                      日東 27用A型NBRパッキン PNA-27

                        日東 47用A型EPDMパッキン PEA-47

                        日東 47用A型EPDMパッキン PEA-47

                          メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                          通常価格 27,618円 18,024円 22,991円 22,916円 26,258円 26,717円 15,265円 3,857円 16,789円 23,657円 3,428円 7,694円
                          通常出荷日 16日目   16日目   16日目   19日目   16日目   16日目   16日目   17日目   16日目   12日目   17日目   17日目  
                          商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                          JANコード 4560132189548 4560132189487 4560132189494 4560132189500 4560132189524 4560132189531 4560132189463 4560132189593 4560132189470 4560132189517 4560132189685 4560132189845
                          質量(g) 130.000 80.000 100.000 120.000 150.000 160.000 60.000 100.000 80.000 110 80.000 130.000
                          トラスココード 814-7288 133-4571 133-4569 814-7284 814-7286 814-7287 133-4545 133-4552 133-4540 814-7285 133-3024 133-4554
                          材質1 フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム クロロプレンゴム フッ素ゴム フッ素ゴム ニトリルゴム エチレンプロピレンゴム

                          日東 47用A型バイトンパッキン PFA-47のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました