(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 33用A型バイトンパッキン PFA-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 33用A型バイトンパッキン PFA-33

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,916円
税込単価
25,208円

【特長】・耐溶剤用パッキンです。【用途】・密閉容器用パッキン【商品仕様】・適用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4560132189500
  • 質量(g):
    120.000
  • トラスココード:
    814-7284
  • 材質1:
    フッ素ゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFA-33

10

1個

22,916( 25,208円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤用パッキンです。
【用途】
・密閉容器用パッキン
【商品仕様】
・適用容器種類:CTH/CTB
・適用容器サイズ:33
・日東 33用A型バイトンパッキン PFA-33
・トラスココード:814-7284
・質量:120g
【材質/仕上】
・フッ素ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 33用A型バイトンパッキン PFA-33の型番PFA-33のページです。
型番PFA-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 33用A型バイトンパッキン PFA-33

日東 33用A型バイトンパッキン PFA-33

    日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33

    日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33

      日東 43用A型バイトンパッキン PFA-43

      日東 43用A型バイトンパッキン PFA-43

        日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

        日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

          日東 27用A型バイトンパッキン PFA-27

          日東 27用A型バイトンパッキン PFA-27

            日東 24用A型バイトンパッキン PFA-24

            日東 24用A型バイトンパッキン PFA-24

              日東 33用L型バイトンパッキン PFL-33

              日東 33用L型バイトンパッキン PFL-33

                日東 39用L型バイトンパッキン PFL-39

                日東 39用L型バイトンパッキン PFL-39

                  日東 47用A型バイトンパッキン PFA-47

                  日東 47用A型バイトンパッキン PFA-47

                    日東 36用A型バイトンパッキン PFA-36

                    日東 36用A型バイトンパッキン PFA-36

                      日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

                      日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

                        日東 30用L型バイトンパッキン PFL-30

                        日東 30用L型バイトンパッキン PFL-30

                          日東 21用B型バイトンパッキン PFB-21

                          日東 21用B型バイトンパッキン PFB-21

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 22,916円 74,302円 26,717円 29,065円 18,024円 16,789円 27,356円 29,076円 27,618円 23,657円 26,258円 26,609円 13,829円
                            通常出荷日 19日目   12日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   12日目   16日目   12日目   16日目   16日目   16日目  
                            商品タイプ 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            JANコード 4560132189500 - 4560132189531 - 4560132189487 4560132189470 4582136040113 4582136040137 4560132189548 4560132189517 4560132189524 4582136040106 -
                            質量(g) 120.000 - 160.000 85.000 80.000 80.000 150.000 180.000 130.000 110 150.000 120.000 40.000
                            トラスココード 814-7284 - 814-7287 814-7292 133-4571 133-4540 814-7297 814-7299 814-7288 814-7285 814-7286 814-7296 133-4553
                            材質1 フッ素ゴム - フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム

                            日東 33用A型バイトンパッキン PFA-33のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました