(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤

保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,393円
税込単価
54,332円

【特長】・高温時でも高強度を維持します・衛生的な管材です・施工が簡単で経済的で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポリエチレン管
  • 材質:
    架橋ポリエチレン
  • 仕様:
    JISK6769品
  • 肉厚(mm):
    5
  • JANコード:
    4997983130113
  • トラスココード:
    850-6991
  • 使用圧力:
    0~20℃1.5Mpa、91~95℃0.65Mpa
  • 質量(g):
    11400.0

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEX-20X50M-5R

1個

49,393( 54,332円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温時でも高強度を維持します
・衛生的な管材です
・施工が簡単で経済的です
・耐食性に優れています
・耐震性に優れています
・保温材付の架橋ポリエチレン管です
【用途】
・建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
【商品仕様】
・使用圧力0~20℃1.5Mpa、91~95℃0.65Mpa
・JISK6769品
・保護材肉厚5mm
・JANコード:4997983130113
・トラスココード:850-6991
・質量:11.4kg
【材質/仕上】
・架橋ポリエチレン

Loading...

PEX-20X50M-5Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤の型番PEX-20X50M-5Rのページです。
型番PEX-20X50M-5Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤

保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤

    クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青

    クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青

      給水用ポリブデン管 青

      給水用ポリブデン管 青

        保温材付架橋ポリエチレン管

        保温材付架橋ポリエチレン管

          給湯用ポリブデン管 赤

          給湯用ポリブデン管 赤

            クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

            クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

              クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

              クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

                TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X5

                TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X5

                  カクダイ メタカポリ(保温材つき)赤 16

                  カクダイ メタカポリ(保温材つき)赤 16

                    MGマイティーカバー

                    MGマイティーカバー

                      TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

                      TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

                        カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

                        カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

                          TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X1

                          TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X1

                            メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) タブチ クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス クボタケミックス トラスコ中山 カクダイ ニチアス トラスコ中山 カクダイ トラスコ中山
                            通常価格 49,393円 49,393円 40,551円 3,357円 40,551円 33,372円 24,498円 14,700円 39,000円 901円 228,481円 31,823円 27,972円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   9日目   1日目   9日目   5日目~   4日目   9日目   1日目  
                            種類 ポリエチレン管 ポリエチレン管 ポリブデン管 - ポリブデン管 ポリエチレン管 ポリエチレン管 - - - - - -
                            材質 架橋ポリエチレン 架橋ポリエチレン - - - 高密度ポリエチレン製 高密度ポリエチレン製 - - - - - -
                            仕様 JISK6769品 JISK6769品 - - - JISK6742品 JISK6742品 - - - - - -
                            肉厚(mm) 5 5 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4997983130113 4997983130076 - - - 4997983118036 4997983117985 - - - - - -

                            保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました