(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステルスリング エンドレス形 幅35mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PET3N-35X1.00
ポリエステルスリング エンドレス形 幅35mm ラウンドスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,235円
税込単価
4,659円

【特長】・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。・高強力ポリエ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    2.5
  • 材質1:
    ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    35×8~9

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 化学薬品環境下では使用しないでください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

PET3N-35X1.00 解除

Loading...

商品情報を表示

PET3N-35X1.00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PET3N-35X1.00

1
817-0320
270.0

1個

4,235( 4,659円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具として。
・一般用。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 化学薬品環境下では使用しないでください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエステルスリング エンドレス形 幅35mmの型番PET3N-35X1.00のページです。
型番PET3N-35X1.00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステルスリング エンドレス形 幅35mm

ポリエステルスリング エンドレス形 幅35mm

    ポリエステルスリング エンドレス形 幅75mm

    ポリエステルスリング エンドレス形 幅75mm

      ポリエステルスリング エンドレス形 幅100mm

      ポリエステルスリング エンドレス形 幅100mm

        ポリエステルスリング エンドレス形 幅25mm

        ポリエステルスリング エンドレス形 幅25mm

          ポリエステルスリング エンドレス形 幅50mm

          ポリエステルスリング エンドレス形 幅50mm

            ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm

            ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm

              ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm

              ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm

                ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm

                ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm

                  ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm

                  ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm

                    ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色

                    ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色

                      ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1.6t青色

                      ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1.6t青色

                        ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 5t赤色

                        ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 5t赤色

                          ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 3.2t黄色

                          ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 3.2t黄色

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業
                            通常価格 3,015円 6,923円 9,230円 3,000円 4,309円 3,841円 2,019円 7,662円 5,746円 9,197円 6,271円 7,399円 7,403円
                            通常出荷日 7日目   7日目   9日目   7日目   7日目   9日目   8日目~   9日目   9日目   8日目~   4日目~   8日目~   8日目~  
                            最大使用荷重(t) 2.5 5 6.3 1.6 3.2 2 1 4 3.2 5 1.6 5 3.2
                            材質1 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - -
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 35×8~9 75×8~9 100×8~9 25×8~9 50×8~9 50×10~11 25×10~11 100×10~11 75×10~11 - - - -

                            ポリエステルスリング エンドレス形 幅35mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PET3N-35X0.50
                            PET3N-35X0.75
                            PET3N-35X1.25
                            PET3N-35X1.50
                            PET3N-35X1.75
                            PET3N-35X2.00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            3,015円

                            ( 3,317円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0.5817-0318150

                            3,626円

                            ( 3,989円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0.75817-0319210.0

                            4,327円

                            ( 4,760円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1.25817-0321330

                            4,872円

                            ( 5,359円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1.5817-0322390

                            5,417円

                            ( 5,959円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1.75817-0323450.0

                            5,961円

                            ( 6,557円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2817-0324510.0

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました