(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステルスリング 両端アイ形 幅35mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PET3E-35X6.5
ポリエステルスリング 両端アイ形 幅35mm ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,166円
税込単価
6,783円

【特長】・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。・高強力ポリエ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    35×8~9

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 化学薬品環境下ではは使用しないでください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

PET3E-35X6.5 解除

Loading...

商品情報を表示

PET3E-35X6.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PET3E-35X6.5

1
1580.0

1個

6,166( 6,783円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具として。
・一般用。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 100℃以下で使用してください。
  • 化学薬品環境下ではは使用しないでください。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエステルスリング 両端アイ形 幅35mmの型番PET3E-35X6.5のページです。
型番PET3E-35X6.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステルスリング 両端アイ形 幅35mm

ポリエステルスリング 両端アイ形 幅35mm

    ポリエステルスリング 両端アイ形 幅50mm

    ポリエステルスリング 両端アイ形 幅50mm

      ポリエステルスリング 両端アイ形 幅25mm

      ポリエステルスリング 両端アイ形 幅25mm

        ポリエステルスリング 両端アイ形 幅75mm

        ポリエステルスリング 両端アイ形 幅75mm

          ポリエステルスリング 両端アイ形 幅100mm

          ポリエステルスリング 両端アイ形 幅100mm

            ナイロンスリング 両端アイ形 幅50mm

            ナイロンスリング 両端アイ形 幅50mm

              ナイロンスリング 両端アイ形 幅25mm

              ナイロンスリング 両端アイ形 幅25mm

                ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm

                ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm

                  ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

                  ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

                    耐化学薬品用スリング 荷重2.0t (JIS2等級・両端アイ形) 75mm幅

                    耐化学薬品用スリング 荷重2.0t (JIS2等級・両端アイ形) 75mm幅

                      耐化学薬品用スリング 荷重1.25t (JIS2等級・両端アイ形) 50mm幅

                      耐化学薬品用スリング 荷重1.25t (JIS2等級・両端アイ形) 50mm幅

                        耐化学薬品用スリング 荷重0.63t (JIS2等級・両端アイ形) 25mm幅

                        耐化学薬品用スリング 荷重0.63t (JIS2等級・両端アイ形) 25mm幅

                          ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm

                          ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ テザック テザック テザック シライ
                            通常価格 1,924円 2,743円 1,378円 6,463円 5,472円 4,142円 2,043円 6,072円 9,173円 7,042円 3,454円 2,055円 3,000円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   7日目   9日目   4日目~   2日目~   7日目   9日目   15日目~   1日目~   1日目~   6日目~  
                            材質1 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - - - ポリプロピレン
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 35×8~9 50×8~9 25×8~9 75×8~9 100×8~9 50×8~9 25×8~9 75×8~9 100×8~9 - - - 25×10~11

                            ポリエステルスリング 両端アイ形 幅35mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PET3E-35X2.0
                            PET3E-35X2.5
                            PET3E-35X3.0
                            PET3E-35X7.0
                            PET3E-35X7.5
                            PET3E-35X8.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            質量(g)

                            2,698円

                            ( 2,968円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2590.0

                            3,086円

                            ( 3,395円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1700.0

                            3,474円

                            ( 3,821円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            3810.0

                            6,551円

                            ( 7,206円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            71690.0

                            6,937円

                            ( 7,631円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            11800

                            7,308円

                            ( 8,039円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            81910.0

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました