(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステルバンド自動梱包機用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエステルバンド自動梱包機用

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,730円 ~ 20,925円  特別価格 
税込価格
15,103円 ~ 23,018円  特別価格 

輸出等の長期間輸送でも、長期間張力を維持する重梱包用バンド。【特長】・応力緩和...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    機械用
  • 詳細色:
  • 破断伸度:
    12±3%
  • 紙管内径(mm):
    Φ200
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ポリエステルバンド 自動梱包機用の仕様

外観

外観

  • 巾:15.5mm
  • 厚み:0.44mm
  • 引張強さ:2,950N以上
  • 長さ:2,000m
  • 色:黒
  • 破断伸び:12±3%
  • 紙管内径:φ200(内径200mm)

開発秘話

 

多くの自動梱包ラインでどれだけ、ミスなく梱包できるかを追求し、独自の生産技術と生産管理により安定した品質を維持しております。

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
厚み
JANコード
トラスココード
質量(g)
引張強度(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15.5
2000
0.44mm
4906648057153
121-6263
-
2950
1巻

1個

20,925( 23,018円 )

11日目

15.5
1700
0.51mm
4906648057191
-
20200
3450
1巻

3個

13,885円

12,522

( 13,774円 )

10日目

15.5
1500
0.59mm
4906648057351
-
20300
3950
1巻

3個

14,028円

12,639

( 13,903円 )

10日目

19
1500
0.48mm
4906648057443
-
20400
3950
1巻

3個

14,028円

12,639

( 13,903円 )

10日目

19
1200
0.59mm
4906648057467
-
20000
4900
1巻

3個

13,730円

12,395

( 13,635円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

輸出等の長期間輸送でも、長期間張力を維持する重梱包用バンド。
【特長】
・応力緩和が小さく長時間張力を維持。締めたバンドがゆるまず、輸出等の長期間輸送に適している。
・引張強さが大きく、縦割れの心配もない。
・帯鉄に比べ錆が出ない。
・耐候性、耐薬品性に優れ、温度による影響も少なく、あらゆる分野で使用できる。
・融着強度が優れており、自動梱包機、ハンドツール等の融着機に最適。
【用途】
・パレット、パイプ、木材、ベール、輸出梱包などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステルバンド自動梱包機用

ポリエステルバンド自動梱包機用

    エステルバンド(手締用)

    エステルバンド(手締用)

      ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

      ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

        ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

        ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

          PPバンド(機械用)

          PPバンド(機械用)

            Vバンド自動梱包機用

            Vバンド自動梱包機用

              PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

              PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

                PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm

                PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm

                  カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

                  カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

                    簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)

                    簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)

                      PPバンド(手締用・封かん機用)

                      PPバンド(手締用・封かん機用)

                        ポリエステルバンド (手締用)

                        ポリエステルバンド (手締用)

                          大日製罐 PPバンド 手締用

                          大日製罐 PPバンド 手締用

                            メーカー 積水樹脂 司化成工業 司化成工業 司化成工業 トラスコ中山 積水樹脂 FKK(富士工業) 積水樹脂 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 積水樹脂 大日製罐
                            通常価格 13,730円 9,517円 4,323円 17,913円 8,333円 23,443円 6,619円 8,941円 6,550円 343円 3,967円 12,418円 7,643円
                            通常出荷日 10日目~   1日目~   4日目   4日目~   1日目~   10日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 機械用 手締用 - 機械用 機械用 機械用 機械用 機械用 機械用 PPバンド用ストッパー 手締用 手締用 機械用
                            詳細色 - - - - グレー - - - - - -
                            破断伸度 12±3% - - - - 20%以下 - 25%以下 - - - 12±3% -
                            紙管内径(mm) Φ200 - - - - Φ200 - 200 - - - - -
                            内容量 1巻 - - - - 2巻 - 1巻 - - - 1巻 -

                            ポリエステルバンド自動梱包機用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました