(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 33用L型EPDMパッキン PEL-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 33用L型EPDMパッキン PEL-33

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,878円
税込単価
7,566円

【特長】・耐溶剤用パッキンです。【用途】・密閉容器用パッキン【商品仕様】・適用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4582136040359
  • 質量(g):
    150.000
  • トラスココード:
    133-3029
  • 材質1:
    エチレンプロピレンゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEL-33

10

1個

6,878( 7,566円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤用パッキンです。
【用途】
・密閉容器用パッキン
【商品仕様】
・適用容器種類:CTL
・適用容器サイズ:33
・日東 33用L型EPDMパッキン PEL-33
・質量:150g
【材質/仕上】
・エチレンプロピレンゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 33用L型EPDMパッキン PEL-33の型番PEL-33のページです。
型番PEL-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 33用L型EPDMパッキン PEL-33

日東 33用L型EPDMパッキン PEL-33

    日東 33用L型バイトンパッキン PFL-33

    日東 33用L型バイトンパッキン PFL-33

      日東 36用L型EPDMパッキン PEL-36

      日東 36用L型EPDMパッキン PEL-36

        日東 27用A型NBRパッキン PNA-27

        日東 27用A型NBRパッキン PNA-27

          日東 43用L型EPDMパッキン PEL-43

          日東 43用L型EPDMパッキン PEL-43

            日東 36用B型EPDMパッキン PEB-36

            日東 36用B型EPDMパッキン PEB-36

              日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

              日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

                日東 27用A型バイトンパッキン PFA-27

                日東 27用A型バイトンパッキン PFA-27

                  日東 33用B型EPDMパッキン PEB-33

                  日東 33用B型EPDMパッキン PEB-33

                    日東 36用L型バイトンパッキン PFL-36

                    日東 36用L型バイトンパッキン PFL-36

                      メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                      通常価格 6,878円 27,356円 6,511円 3,428円 8,061円 5,489円 26,258円 18,024円 4,448円 26,029円
                      通常出荷日 17日目   16日目   17日目   17日目   17日目   17日目   16日目   16日目   16日目   16日目  
                      商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                      JANコード 4582136040359 4582136040113 4582136040366 4560132189685 4582136040380 - 4560132189524 4560132189487 - 4582136040120
                      質量(g) 150.000 150.000 150.000 80.000 220.000 70.000 150.000 80.000 65.000 150.000
                      トラスココード 133-3029 814-7297 133-4573 133-3024 133-4587 133-3046 814-7286 133-4571 133-4601 814-7298
                      材質1 エチレンプロピレンゴム フッ素ゴム エチレンプロピレンゴム ニトリルゴム エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム フッ素ゴム フッ素ゴム エチレンプロピレンゴム フッ素ゴム

                      日東 33用L型EPDMパッキン PEL-33のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました