(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱M ピンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱M ピンク【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,169円
税込単価
1,286円

【特長】・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    M
  • トラスココード:
    836-3607
  • JANコード:
    4948278040693
  • 質量(g):
    410
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.027
  • 手のひら周り(cm):
    29.0
  • 全長(cm):
    27
  • 中指長さ(cm):
    8.0
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • エンボス加工:
    内エンボス
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 商品タイプ詳細:
    エンボス手袋
  • 色:
    ピンク

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEK-M

1パック

200個入り

1,169( 1,286円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
・食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。
・手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
【用途】
・食品加工。
【商品仕様】
・色:ピンク
・サイズ:M
・全長(cm):27
・手のひら周り(cm):29
・中指長さ(cm):8
・厚さ(mm):0.027
・粉:なし
・内エンボス加工
・食品衛生法適合品
・トレーサビリティーを実施(製造履歴 出荷履歴)2年間保存
・JANコード:4948278040693
・トラスココード:836-3607
・質量:410g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱M ピンクの型番PEK-Mのページです。
型番PEK-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱M ピンク

東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱M ピンク

    東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱L ピンク

    東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱L ピンク

      東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク M

      東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク M

        東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク S

        東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク S

          高圧ゴム手袋ケース

          高圧ゴム手袋ケース

            Pマイジャストグローブ 化粧箱

            Pマイジャストグローブ 化粧箱

              ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)

              ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)

                ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)

                ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)

                  絶縁グローブ

                  絶縁グローブ

                    低圧用ゴム手袋ネオフィット

                    低圧用ゴム手袋ネオフィット

                      高圧ゴム手袋,天然ゴム

                      高圧ゴム手袋,天然ゴム

                        低圧ゴム手袋 交流600V以下用

                        低圧ゴム手袋 交流600V以下用

                          電気用ゴム手袋 NU型

                          電気用ゴム手袋 NU型

                            メーカー 東京パック 東京パック 東京パック 東京パック 渡部工業 東京パック 東京パック 東京パック TECH-EV ヨツギ ヨツギ ヨツギ 渡部工業
                            通常価格 1,169円 1,246円 1,371円 1,220円 5,779円 1,204円 799円 421円 4,509円 3,287円 26,696円 3,452円 22,168円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   4日目~   4日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - 薄手ゴム 薄手ゴム 薄手ゴム - - - - -
                            サイズ M L M S - - - - - - - - -
                            トラスココード 836-3607 836-3608 836-3713 836-3712 - - - - - - - - -
                            JANコード 4948278040693 4948278040709 4948278042710 4948278042703 - - - - - - - - -
                            質量(g) 410 460 350 300 - - - - - - - - -

                            東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱M ピンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました