(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコポリペール角型 ブルー 本体/フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEKF4B
エコポリペール角型 ブルー 本体/フタ ゴミバコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円

【製品仕様】・再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。・グリーン購入法適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 色:
    ブルー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体とフタは別売です。詳細タイプをご確認の上、お求めください。

Loading...

商品仕様

PEK45B(本体)

PEKF4B(フタ)

型番容量(L)商品タイプ適合本体間口(mm)奥行(mm)高さ(mm)
PEK45B45本体 340445570
PEK60B60本体 370480620
PEK90B90本体 425550710
PEKF4B フタPEK45B34843095
PEKF6B フタPEK60B37546595
PEKF9B フタPEK90B450565140
  • 色:ブルー
  • 材質:再生ポリプロピレン(PP)
  • グリーン購入法適合品
商品情報を表示

PEKF4B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
適合本体
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEKF4B

-
フタ
799-7043
4580167560488
410.0
430
348
95
PEK45B
エコマーク認定品
10

1個

1,190( 1,309円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
・グリーン購入法適合品です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体とフタは別売です。詳細タイプをご確認の上、お求めください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコポリペール角型 ブルー 本体/フタの型番PEKF4Bのページです。
型番PEKF4Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコポリペール角型 ブルー 本体/フタ

エコポリペール角型 ブルー 本体/フタ

    積水 角 ペ-ル ブルー

    積水 角 ペ-ル ブルー

      積水 エコポリペ-ル角型#90本体

      積水 エコポリペ-ル角型#90本体

        ポリペール角型

        ポリペール角型

          ダストボックスフタ

          ダストボックスフタ

            ダストBOX18型(エコ)  グレー

            ダストBOX18型(エコ) グレー

              エコ分別ボックスセット

              エコ分別ボックスセット

                45L 透明ダストボックス

                45L 透明ダストボックス

                  シャン475エコ ライトブルー

                  シャン475エコ ライトブルー

                    メーカー 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 アズワン 新輝合成 新輝合成 積水テクノ成型 エスコ テラモト
                    通常価格 1,190円 1,230円 8,072円 5,139円 1,052円 2,698円 21,651円 10,530円 5,399円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品タイプ ゴミ箱 - - - - - - - -
                    用途 ゴミ箱 - - ゴミ箱 - - - - -
                    ブルー ブルー グレー - - - - - -
                    グリーン購入法適合品 適合 - 適合 - - - - - -
                    材質1 再生ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 再生ポリプロピレン(PP) - - - - - -

                    エコポリペール角型 ブルー 本体/フタのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    PEK45B
                    PEK60B
                    PEK90B
                    PEKF6B
                    PEKF9B
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?容量
                    (L)
                    詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g) 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm) 適合本体 仕様

                    4,030円

                    ( 4,433円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    1045本体799-696945801675605012000445340570-エコマーク認定品/フタロック式

                    4,773円

                    ( 5,250円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    1060本体799-698545801675605182400.0480370620-エコマーク認定品/フタロック式

                    8,916円

                    ( 9,808円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    1090本体799-701945801675645613580.0550425710-エコマーク認定品/フタロック式

                    1,486円

                    ( 1,635円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10-フタ799-70604580167560495460.046537595PEK60Bエコマーク認定品

                    2,173円

                    ( 2,390円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10-フタ799-70944580167564578860.0565450140PEK90Bエコマーク認定品

                    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました