(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミーリング用ホルダ SPK PEK型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEK-100-10SN1288R-AM
ミーリング用ホルダ SPK PEK型 ホルダー

通常単価(税別)
128,075円
税込単価
140,883円

【特長】・PEK型【用途】・SPKセラミック工具用ホルダ・フェースミル・荒/仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PEK-100-10SN1288R-AM 解除

Loading...

 
カタログを表示

PEK-100-10SN1288R-AM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
刃数(枚)
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEK-100-10SN1288R-AM

100
50
10
・PEK型・SPKセラミック工具用ホルダ・フェースミル・荒/仕上げ用・適合チップ:SN○○1204・コーナ角:88°・簡易刃先調整機能付き・インロー部:ミリ仕様
・JANコード:4960664671434・トラスココード:825-0158・質量:1.92kg

1個

128,075( 140,883円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PEK型
【用途】
・SPKセラミック工具用ホルダ
・フェースミル
・荒/仕上げ用

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリング用ホルダ SPK PEK型の型番PEK-100-10SN1288R-AMのページです。
型番PEK-100-10SN1288R-AMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミーリング用ホルダ SPK PEK型

ミーリング用ホルダ SPK PEK型

    ミーリング用ホルダ SPK PFK型

    ミーリング用ホルダ SPK PFK型

      メーカー 京セラ 京セラ
      通常価格 90,565円 69,725円
      通常出荷日 4日目   4日目  
      加工用途 平面 平面
      被削材 鋳鉄 鋳鉄
      取付け方法 アーバー アーバー
      仕上げ区分 仕上げ加工 粗・中粗加工
      適応チップ材種 セラミック / CBN セラミック / CBN

      ミーリング用ホルダ SPK PEK型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      PEK-063-06SN1288R-AM
      PEK-080-08SN1288R-AJ
      PEK-100-10SN1288R-AJ
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      刃径 D
      (φ)
      全長
      (mm)
      刃数
      (枚)
      仕様1 仕様2

      90,565円

      ( 99,622円 )
      1個 -

      4日目

      63406・PEK型・SPKセラミック工具用ホルダ・フェースミル・荒/仕上げ用・適合チップ:SN○○1204・コーナ角:88°・簡易刃先調整機能付き・インロー部:ミリ仕様・JANコード:4960664671403・トラスココード:825-0154・質量:620g

      109,797円

      ( 120,777円 )
      1個 -

      4日目

      80508・PEK型・SPKセラミック工具用ホルダ・フェースミル・荒/仕上げ用・適合チップ:SN○○1204・コーナ角:88°・簡易刃先調整機能付き・インロー部:インチ仕様・JANコード:4960664671427・トラスココード:825-0155・質量:1.32kg

      128,075円

      ( 140,883円 )
      1個 -

      4日目

      1005010・PEK型・SPKセラミック工具用ホルダ・フェースミル・荒/仕上げ用・適合チップ:SN○○1204・コーナ角:88°・簡易刃先調整機能付き・インロー部:インチ仕様・JANコード:4960664671441・トラスココード:825-0157・質量:1.92kg

      カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました