(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 47用A型EPDMパッキン PEA-47

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 47用A型EPDMパッキン PEA-47

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,694円
税込単価
8,463円

【特長】・耐溶剤用パッキンです。【用途】・密閉容器用パッキン【商品仕様】・適用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4560132189845
  • 質量(g):
    130.000
  • トラスココード:
    133-4554
  • 材質1:
    エチレンプロピレンゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEA-47

10

5個

7,694( 8,463円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤用パッキンです。
【用途】
・密閉容器用パッキン
【商品仕様】
・適用容器種類:CTH
・適用容器サイズ:47/47H
・日東 47用A型EPDMパッキン PEA-47
・質量:130g
【材質/仕上】
・エチレンプロピレンゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 47用A型EPDMパッキン PEA-47の型番PEA-47のページです。
型番PEA-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 47用A型EPDMパッキン PEA-47

日東 47用A型EPDMパッキン PEA-47

    日東 47用A型バイトンパッキン PFA-47

    日東 47用A型バイトンパッキン PFA-47

      日東 47用L型バイトンパッキン PFL-47

      日東 47用L型バイトンパッキン PFL-47

        日東 565用B型EPDMパッキン PEB-565

        日東 565用B型EPDMパッキン PEB-565

          日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

          日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

            日東 43用L型EPDMパッキン PEL-43

            日東 43用L型EPDMパッキン PEL-43

              日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

              日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

                日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

                日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

                  メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                  通常価格 7,694円 27,618円 33,270円 11,475円 29,065円 8,061円 11,475円 26,258円
                  通常出荷日 17日目   16日目   16日目   25日目   16日目   17日目   25日目   16日目  
                  商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                  JANコード 4560132189845 4560132189548 4582136040151 4560132189968 - 4582136040380 4560132189937 4560132189524
                  質量(g) 130.000 130.000 200.000 110 85.000 220.000 110 150.000
                  トラスココード 133-4554 814-7288 814-7283 133-4533 814-7292 133-4587 133-4568 814-7286
                  材質1 エチレンプロピレンゴム フッ素ゴム フッ素ゴム エチレンプロピレンゴム フッ素ゴム エチレンプロピレンゴム ニトリルゴム フッ素ゴム

                  日東 47用A型EPDMパッキン PEA-47のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました