(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク PEカラーロープ万能パック ブラック・グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PE-930
ユタカメイク PEカラーロープ万能パック ブラック・グリーン ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,278円
税込単価
4,706円

【特長】・軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。【用途】・ネット、...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

PE-930 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE-930

グリーン
9×30
4903599053821
828-0860
1070.0

1個

4,278( 4,706円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
【用途】
・ネット、農園芸、インテリアなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク PEカラーロープ万能パック ブラック・グリーンの型番PE-930のページです。
型番PE-930に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク PEカラーロープ万能パック ブラック・グリーン

ユタカメイク PEカラーロープ万能パック ブラック・グリーン

    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m グリーン

    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m グリーン

      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m コウハク

      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m コウハク

        ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

        ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m ブラック

          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m ブラック

            ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

            ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m イエロー

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m イエロー

                ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

                ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

                  ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 6mm×1m

                  ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 6mm×1m

                    KKPロープ 3つ打タイプ

                    KKPロープ 3つ打タイプ

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グリーン

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グリーン

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ブルー

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ブルー

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m グリーン

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m グリーン

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 1,055円 55円 55円 10,700円 153円 31,288円 153円 2,077円 62円 3,365円 311円 55円 125円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   9日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ - - ロープ - ロープ - ロープ - ロープ - - -
                            種類 3つ打 - - 3つ打 - 3つ打 - 3つ打 - 3つ打 - - -
                            特性 耐水性 - - - - 耐熱性 - 耐水性 - - - - -
                            材質 ポリエチレン(PE) - - - - その他 - ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 - - -
                            包装形態 バンド掛巻 - - - - コイル巻 - - - バンド掛巻 - - -

                            ユタカメイク PEカラーロープ万能パック ブラック・グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PE620-3
                            PE620-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,186円

                            ( 1,305円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グリーン6×204903599112108794-6988350

                            1,055円

                            ( 1,161円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブラック6×204903599112115794-6996350

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました