(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PE301HW1
単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ ポンプシキユアツジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
280,833円
税込単価
308,916円

【特長】・AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。・高低圧2段プランジャポン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンプ
  • 材質1:
    タンク、モーターカバー部アルミ製●リモートスイッチ部プラスチック

型番

PE301HW1 解除

Loading...

商品情報を表示

PE301HW1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE301HW1

852-0154
9000

1個

280,833( 308,916円 )

32日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。
・高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。
・圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプの型番PE301HW1のページです。
型番PE301HW1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ

単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ

    手動ダブルアクション油圧ポンプ

    手動ダブルアクション油圧ポンプ

      油圧シリンダパワージャッキ (複動式)

      油圧シリンダパワージャッキ (複動式)

        油圧戻りジャッキ

        油圧戻りジャッキ

          手動式油圧ポンプシングルタイプ

          手動式油圧ポンプシングルタイプ

            エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

            エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

              油圧シリンダ(単動式)

              油圧シリンダ(単動式)

                複動式油圧シリンダ 鉄

                複動式油圧シリンダ 鉄

                  中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

                  中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

                    空気駆動オイルマチックポンプ(ONシリーズ)

                    空気駆動オイルマチックポンプ(ONシリーズ)

                      2スピード手動油圧ポンプ

                      2スピード手動油圧ポンプ

                        低床型ジャッキ 2.5t

                        低床型ジャッキ 2.5t

                          足踏み油圧ポンプ

                          足踏み油圧ポンプ

                            メーカー エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 マサダ製作所 和コーポレーション エナパック(アプライドパワージャパン)
                            通常価格 280,833円 92,500円 31,704円 50,180円 40,515円 236,709円 24,600円 46,441円 202,099円 200,625円 48,508円 27,513円 97,700円
                            通常出荷日 32日目   11日目   4日目   4日目~   1日目   11日目   2日目~   4日目   5日目~   4日目   1日目   3日目   19日目  
                            商品タイプ ポンプ ポンプ ジャッキ - ポンプ - シリンダ - - ポンプ ポンプ ジャッキ ポンプ
                            材質1 タンク、モーターカバー部アルミ製●リモートスイッチ部プラスチック スチール - - - スチール - - シリンダ(スチール)・ポンプ(アルミ) - - - アルミ

                            単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PE301-VM4G
                            PE301HWC
                            PE301HWO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g)

                            330,565円

                            ( 363,622円 )
                            1個 あり

                            32日目

                            852-015710500

                            280,833円

                            ( 308,916円 )
                            1個 あり

                            32日目

                            852-01559000

                            304,090円

                            ( 334,499円 )
                            1個 あり

                            32日目

                            852-01569500

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました