(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,372円
税込単価
36,709円

【特長】・軽量で耐衝撃、耐寒性に優れた長尺管です。【用途】・屋外(山間地等の)...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポリエチレン管
  • 材質:
    高密度ポリエチレン製
  • 仕様:
    JISK6742品
  • JANコード:
    4997983118036
  • トラスココード:
    857-6431
  • 種類詳細:
    ポリエチレン一種二層管(軟質)
  • 使用圧力:
    0~20℃0.75Mpa、36~40℃0.22Mpa
  • 質量(g):
    24320.0

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE2-50X20M

1個

33,372( 36,709円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐衝撃、耐寒性に優れた長尺管です。
【用途】
・屋外(山間地等の)給水
【商品仕様】
・使用圧力0~20℃0.75Mpa、36~40℃0.22Mpa
・ポリエチレン一種二層管(軟質)
・JISK6742品
・JANコード:4997983118036
・トラスココード:857-6431
・質量:24.32kg
【材質/仕上】
・高密度ポリエチレン製

Loading...

PE2-50X20Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20Mの型番PE2-50X20Mのページです。
型番PE2-50X20Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

    クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

    クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

      クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青

      クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青

        水道用ポリエチレン2層管

        水道用ポリエチレン2層管

          保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤

          保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤

            ポリニクス2層管

            ポリニクス2層管

              保温材付架橋ポリエチレン管

              保温材付架橋ポリエチレン管

                給湯用ポリブデン管 赤

                給湯用ポリブデン管 赤

                  メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス タブチ クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) タブチ クボタケミックス(クボタシーアイ)
                  通常価格 33,372円 24,498円 49,393円 11,843円 49,393円 10,986円 3,357円 40,551円
                  通常出荷日 9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目  
                  種類 ポリエチレン管 ポリエチレン管 ポリエチレン管 - ポリエチレン管 ポリエチレン管 - ポリブデン管
                  材質 高密度ポリエチレン製 高密度ポリエチレン製 架橋ポリエチレン - 架橋ポリエチレン - - -
                  仕様 JISK6742品 JISK6742品 JISK6769品 - JISK6769品 - - -
                  JANコード 4997983118036 4997983117985 4997983130076 - 4997983130113 - - -
                  トラスココード 857-6431 857-6399 850-6990 - 850-6991 - - -

                  クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20Mのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました