(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PE-83
ユタカメイク ロープ PEロープ巻物 ロープ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,017円
税込単価
4,419円

【特長】・軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。・受注生産品の為、...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

PE-83 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
色詳細
包装形態
JANコード
トラスココード
引張強度(kN)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE-83

グリーン
4×200
-
バンド掛巻
4903599058321
113-5497
1.76
1600.0

1個

4,017( 4,419円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
・受注生産品の為、返品不可です。
【用途】
・ネット、農園芸、インテリアなど。
【材質】
・ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ PEロープ巻物の型番PE-83のページです。
型番PE-83に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

    ユタカメイク PEカラーロープ万能パック ブラック・グリーン

    ユタカメイク PEカラーロープ万能パック ブラック・グリーン

      ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

      ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

        PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ

        PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ

          ロープ PPロープ巻物

          ロープ PPロープ巻物

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m イエロー

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m イエロー

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m レッド

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m レッド

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m コンシロ

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m コンシロ

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m イエロー

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m イエロー

                    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グリーン

                    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グリーン

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m ブラック

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m ブラック

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m ホワイト

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m ホワイト

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 3φ×1m ホワイト

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 3φ×1m ホワイト

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 2,077円 1,055円 3,071円 11,725円 234円 47円 153円 55円 153円 311円 153円 125円 31円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ - - ロープ - - - - - - - -
                            種類 3つ打 3つ打 - - 3つ打 - - - - - - - -
                            特性 耐水性 耐水性 - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - その他 - - - - - - - -

                            ユタカメイク ロープ PEロープ巻物のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PE-105
                            PE-106
                            PE-107
                            PE-84
                            PE-87
                            PE-90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            色詳細 包装形態 JANコード トラスココード 引張強度(kN) 質量(g)

                            6,388円

                            ( 7,027円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            その他6×200赤白コイル巻4903599110630113-5471-3500.0

                            6,388円

                            ( 7,027円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            その他6×200青白コイル巻4903599110647113-7042-3500.0

                            6,388円

                            ( 7,027円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            6×200-コイル巻4903599110654113-3948-3500.0

                            4,018円

                            ( 4,420円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラック4×200-コイル巻4903599058383494-8904-1600.0

                            4,018円

                            ( 4,420円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4×200-コイル巻4903599110890113-7057-1600.0

                            5,618円

                            ( 6,180円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            イエロー5×200-コイル巻4903599110906113-5528-2500.0

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました