(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKPDC-200L-3-GL
プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ ボックスガタコンテナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,103円 25,680円
税込単価
32,013円 28,248円

【特長】・耐薬品性、耐油性に優れています・スチール製にくらべて約1/2の軽さで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クローズドタイプ
  • 容量(L):
    200
  • 種類:
    サンコー プラドラム
  • 材質:
    超高分子量ポリエチレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

SKPDC-200L-3-GL 解除

Loading...

商品情報を表示

SKPDC-200L-3-GL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
型式
UNマーク
質量(kg)
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKPDC-200L-3-GL

Φ588
905
816-6657
-
PDC200L-3
1H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO-T
10.5
開口部内径(mm):Φ58.5×2ヶ所/オプション:PDC3シリーズ/付属品:プラグ6型、ガスケット、保護キャップ(PDC3シリーズ)
灰/

1個

29,103円

25,680

( 28,248円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐油性に優れています
・スチール製にくらべて約1/2の軽さです
【用途】
・液体輸送に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズの型番SKPDC-200L-3-GLのページです。
型番SKPDC-200L-3-GLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ

プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ

    パワードラムクローズドドラム

    パワードラムクローズドドラム

      コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

      コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

        ステンレスドラム缶オープン缶

        ステンレスドラム缶オープン缶

          イエローランプ J28650

          イエローランプ J28650

            鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

            鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

              フジライナー200 20枚入

              フジライナー200 20枚入

                ドラム缶用防水カバー

                ドラム缶用防水カバー

                  プラドラム(オープンタイプ)

                  プラドラム(オープンタイプ)

                    ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

                    ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

                      液面計・バルブ付(ドラム缶用)

                      液面計・バルブ付(ドラム缶用)

                        エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

                        エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

                          メーカー 三甲 コダマ樹脂 コダマ樹脂 JFEドラムサービス アズワン JFEドラムサービス コクゴ DICプラスチック 三甲 エスコ エスコ アズワン
                          通常価格 29,103円 10,213円 18,920円 27,485円 111,726円 17,857円 47,000円 2,070円 4,429円 51,420円 21,750円 60,500円
                          通常出荷日 8日目   11日目~   11日目   1日目~   8日目   11日目~   10日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目  
                          商品タイプ クローズドタイプ クローズドタイプ - オープンタイプ - オープンタイプ - 関連品 オープンタイプ 関連品 関連品 クローズドタイプ
                          容量(L) 200 - - - - - - - - - - -
                          種類 サンコー プラドラム - - - - - - - - - - -
                          材質 超高分子量ポリエチレン - - - - - - - - - - -

                          プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          PDC200L-1
                          PDC200L-3
                          SK852202
                          SKPDC-200L-4-BL
                          SKPDC-200L-4-GL
                          SKPDC-200L-9-BL
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          外径
                          (mm)
                          高さ
                          (mm)
                          トラスココード JANコード 型式 UNマーク 質量
                          (kg)
                          仕様1 仕様2

                          29,103円

                          ( 32,013円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          Φ580925217-55124983049822122PDC200L-1-10.5開口部内径(mm):Φ57.7×2ヶ所/付属品:PDC1シリーズ/プラグ1型、ガスケット、保護キャップ(PDC1シリーズ)青/

                          34,864円

                          ( 38,350円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          Φ588905217-55244983049820357PDC200L-31H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO-T10.5開口部内径(mm):Φ58.5×2ヶ所/オプション:PDC3シリーズ/付属品:プラグ6型、ガスケット、保護キャップ(PDC3シリーズ)青/UN取得品(危険物海上輸送における国際基準適合品です)

                          29,103円

                          ( 32,013円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          Φ580935217-5551-PDC200L-51H1/Y1.5/150/YR/J/HK/SANKO-T9.5開口部内径(mm):Φ59.4×2ヶ所/付属品:プラグ1型、ガスケット、シールキャップ青/

                          34,864円

                          ( 38,350円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          Φ588905816-6658-PDC200L-41H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO-T10.5開口部内径(mm):Φ58.5×2ヶ所/オプション:PDC3シリーズ/付属品:プラグ6型、ガスケット、保護キャップ(PDC3シリーズ)青/

                          29,103円

                          ( 32,013円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          Φ588905816-6659-PDC200L-41H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO-T10.5開口部内径(mm):Φ58.5×2ヶ所/オプション:PDC3シリーズ/付属品:プラグ6型、ガスケット、保護キャップ(PDC3シリーズ)灰/

                          34,864円

                          ( 38,350円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          Φ590885816-6662-PDC200L-91H1/Y1.5/150/YR/J/HK/SANKO-T9.5開口部内径(mm):Φ58×2ヶ所/オプション:PDC3シリーズ/付属品:プラグ6型、ガスケット(EPDM)、保護キャップ(PDC3シリーズ)青/

                          ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました