(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラダン 910×600×4 グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラダン 910×600×4 グリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
492円
税込単価
541円

【特長】・衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 幅×長さ(m):
    0.6×0.91
  • 厚さ(mm):
    4
  • JANコード:
    4905009505128
  • トラスココード:
    513-7748
  • 質量(g):
    323.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

PD-964-GR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PD-964-GR

5個

492( 541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです
・紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です
【商品仕様】
・厚さ(mm):4
・色:グリーン
・幅(m):0.6
・長さ(m):0.91
・JANコード:4905009505128
・トラスココード:513-7748
・質量:313g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラダン 910×600×4 グリーンの型番PD-964-GRのページです。
型番PD-964-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラダン 910×600×4 グリーン

プラダン 910×600×4 グリーン

    プラダン EA911BDシリーズ

    プラダン EA911BDシリーズ

      養生シート J-透明クロス

      養生シート J-透明クロス

        覆工板セフティキャップ

        覆工板セフティキャップ

          リフォームカーテンカーテンノミ

          リフォームカーテンカーテンノミ

            プラベニ

            プラベニ

              敷板

              敷板

                MF 青階段 ケコミなし (14枚入)

                MF 青階段 ケコミなし (14枚入)

                  スノーテックス1100 1.5×50m

                  スノーテックス1100 1.5×50m

                    養生シート(PPボード)

                    養生シート(PPボード)

                      メーカー アイリスオーヤマ エスコ 萩原工業 アラオ エムエフ エムエフ 三甲 エムエフ 萩原工業 トラスコ中山
                      通常価格 492円 1,430円 3,830円 191円 10,770円 538円 43,119円 7,692円 19,474円 4,070円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   4日目~   8日目   4日目   6日目   1日目  
                      グリーン - 半透明 グレー - その他 - ブルー ホワイト ブルー
                      幅×長さ(m) 0.6×0.91 - - - - 0.91×1.82 - 0.95×0.22 1.5×50 0.9×1.8
                      厚さ(mm) 4 - 0.11 - - - - 3 0.19 -
                      JANコード 4905009505128 - - - - - - - - -
                      トラスココード 513-7748 - - - - - - - - -

                      プラダン 910×600×4 グリーンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました