(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ポンプミニバック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空ポンプミニバック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
73,500円 ~ 162,434円  特別価格 
税込価格
80,850円 ~ 178,677円  特別価格 

【特長】・モータ直結型で小型・軽量で取扱が簡単、ラボにぴったりです・サーマルプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    真空ポンプミニバック
  • 材質1:
    アルミ
  • 吸気口径(mm):
    外径18×内径14

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
到達圧力(Pa)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13900
399
222.7
165.5
6.7×10-2
50/60

1個

162,434( 178,677円 )

7日目

8500
288
199.5
156
9.3
20/24

1個

73,500円

65,334

( 71,867円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モータ直結型で小型・軽量で取扱が簡単、ラボにぴったりです
・サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です

・高真空が得られる2段排気方式です
・オイル逆流防止弁付です
<PD-53>
【用途】
・減圧

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ポンプミニバック

真空ポンプミニバック

    PFA/PTFEコイルチューブ

    PFA/PTFEコイルチューブ

      080800-321外付け流量計

      080800-321外付け流量計

        ユニオン継手

        ユニオン継手

          メーカー ヤマト科学 アズワン アズワン アズワン
          通常価格 73,500円 12,967円 54,489円 16,878円
          通常出荷日 7日目   8日目~   7日目   8日目  
          商品タイプ その他 - - チューブ継手
          詳細タイプ 真空ポンプミニバック - - -
          材質1 アルミ - - -
          吸気口径(mm) 外径18×内径14 - - -

          真空ポンプミニバックのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました