(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10
  • 数量スライド割引

HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10 (レビュー)

通常価格(税別)
30,127円
税込価格
33,140円
通常出荷日
1日目
【特長】
・金属非接触のクリップで、電線の被覆の上からクリップするだけで安全に検相作業を行うことができます。
・LEDとブザー音で三相電源の相順を簡単に直感的に確認できます。
・急な電池切れを防ぐ電池チェック機能付です。
・オートパワーオフ機能付です。
【商品仕様】
・動作電圧範囲:AC70~1000V
・電源:単3乾電池(R6P)×2本(付属)
・幅×奥行×高さ:70×30×75mm
・校正書類:-
・検相機能:正相、逆相
・電圧検出方式:静電誘導式
・安全クラス:CAT[[R2]]1000V、CAT[[R4]]600V
・使用周波数範囲:45~66Hz
・相順をLEDランプとブザー音でお知らせ
・被測定導体径:7~40mm
・JANコード:4536036004638
・トラスココード:778-1342
・質量:240g

(i)ご注意

  • 三相電源の相順を確認してください。

HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    三相の調査に
    評価 5.0満足度:5.02022/03/01
    既存設備の三相電源がどれがどれか分からない配線の場合、これがあれば調べられます。
    黒いクリップのは600Vまでですがこれは1000V対応でクリップが大きく、配線によっては干渉するけどやはりそれでも便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10

HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10

    HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129

    HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129

      検相器 非接触式 ワイドタイプ

      検相器 非接触式 ワイドタイプ

        検相器(非接触式)

        検相器(非接触式)

          表面抵抗計 No.SRC-01

          表面抵抗計 No.SRC-01

            アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

            アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

              デジタル接地抵抗計 TES-1700

              デジタル接地抵抗計 TES-1700

                表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション

                表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション

                  AC100Vコンセント用テスター

                  AC100Vコンセント用テスター

                    T&D 照度・UVレコーダ TR-74Ui

                    T&D 照度・UVレコーダ TR-74Ui

                      T&D TR-74Ui用 センサ

                      T&D TR-74Ui用 センサ

                        ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                        ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                          メーカー 日置電機 日置電機 エスコ 共立電気計器 ベッセル アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) ホーザン エスコ 三商 三商 テクシオ・テクノロジー
                          通常価格 30,127円 26,303円 26,890円 21,680円 136,000円 3,800円 45,500円 6,697円 7,300円 32,000円 8,800円 221,036円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   4日目  
                          商品区分 検相器 検相器 検相器 検相器 - - - - 検電器 - - -
                          測定範囲:交流電圧(V) 70~1000 70~600 70~1000 70~1000 - - - - 0~250 - - -
                          検出方式 非接触式 非接触式 非接触式 非接触式 - - - - 接触式 - - -
                          感度調節機能 なし なし なし なし - - - - なし - - -
                          電池残量チェック機能 あり あり あり あり - - - - なし - - -

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。