(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129

HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
26,303円
税込単価
28,933円

【特長】・金属非接触のクリップで、電線の被覆の上からクリップするだけで安全に検...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検相器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    70~600
  • 検出方式:
    非接触式
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    あり
  • オートパワーオフ機能:
    あり
  • LEDライト機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×2
  • 寸法:
    70×30×75
  • 本体質量:
    200
  • 付属品:
    携帯用ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書、テスト用電池

(i)ご注意

  • 三相電源の相順を確認してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PD3129

1個

26,303( 28,933円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属非接触のクリップで、電線の被覆の上からクリップするだけで安全に検相作業を行うことができます。
・LEDとブザー音で三相電源の相順を簡単に直感的に確認できます。
・急な電池切れを防ぐ電池チェック機能付です。
・オートパワーオフ機能付です。
【商品仕様】
・動作電圧範囲:AC70~600V
・電源:単3乾電池(R6P)×2本(付属)
・幅×奥行×高さ:70×30×75mm
・校正書類:-
・検相機能:正相、逆相
・電圧検出方式:静電誘導式
・安全クラス:CAT[[R2]]1000V、CAT[[R4]]600V
・使用周波数範囲:45~66Hz
・相順をLEDランプとブザー音でお知らせ
・被測定導体径:7~40mm
・JANコード:4536036004621
・トラスココード:778-1334
・質量:200g

(i)ご注意

  • 三相電源の相順を確認してください。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

PD3129で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129の型番PD3129のページです。
型番PD3129に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129

HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129

    HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10

    HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10

      100-240V AC検電器

      100-240V AC検電器

        マザーツール 低圧用検電器 DT-48

        マザーツール 低圧用検電器 DT-48

          検相器 非接触式 ワイドタイプ

          検相器 非接触式 ワイドタイプ

            AC50-600V ACポケット検電器

            AC50-600V ACポケット検電器

              KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

              KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

                検電器(交流専用) TV-2001

                検電器(交流専用) TV-2001

                  AC50-600V 検電器

                  AC50-600V 検電器

                    KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)

                    KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)

                      50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

                      50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

                        AC40- 600V AC検電器

                        AC40- 600V AC検電器

                          ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

                          ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

                            メーカー 日置電機 日置電機 エスコ マザーツール エスコ エスコ 共立電気計器 トラスコ中山 エスコ 共立電気計器 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 26,303円 30,127円 850円 2,200円 26,890円 4,160円 21,003円 2,655円 3,710円 24,183円 4,800円 5,610円 2,160円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品区分 検相器 検相器 検電器 検電器 検相器 検電器 - 検電器 検電器 - 検電器 検電器 検電器
                            測定範囲:交流電圧(V) 70~600 70~1000 100~240 50~600 70~1000 50~600 - 5~600 50~600 - 50~1000 40~600 70~250
                            検出方式 非接触式 非接触式 接触式 非接触式 非接触式 非接触式 - 非接触式 接触式 - 非接触式 接触式 非接触式
                            感度調節機能 なし なし なし あり なし なし - あり あり - なし あり あり
                            電池残量チェック機能 あり あり なし なし あり なし - なし あり - なし あり なし

                            HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            三相のチェックに
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/25
                            三相がどの相位なのかを見るために使うには最適です。
                            挟んでチェックランプ見るだけ。
                            モーター繋ぐ前等のチェックで確実なチェックが出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました