(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生プラダン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

養生プラダン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
552円
税込単価
607円

【特長】・衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れている、軽量タイプの養生用プラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    その他
  • 幅×長さ(m):
    1.82×0.91
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 色詳細:
    ナチュラル
  • JANコード:
    4905009915439
  • トラスココード:
    784-3879
  • 質量(g):
    414
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

PD-1892SY 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PD-1892SY

1個

552( 607円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れている、軽量タイプの養生用プラスチックダンボールです
・紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的です
【用途】
・移転・引越し時の建物への養生資材にご利用頂けます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

養生プラダンの型番PD-1892SYのページです。
型番PD-1892SYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生プラダン

養生プラダン

    ピッたし看板

    ピッたし看板

      ピッたし看板 アタッチメント

      ピッたし看板 アタッチメント

        軟質塩ビコーナーガード

        軟質塩ビコーナーガード

          ジャバラマット(ポリエチレン)

          ジャバラマット(ポリエチレン)

            カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

            カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

              クッション用接着剤 くっつくぞ

              クッション用接着剤 くっつくぞ

                日東エルマテ NEWトラクッション(厚手)

                日東エルマテ NEWトラクッション(厚手)

                  波形クッション ジャバラマットスリム 粘着のり付

                  波形クッション ジャバラマットスリム 粘着のり付

                    つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

                    つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

                      積水 車止め

                      積水 車止め

                        枠養生材 キャッチカバー

                        枠養生材 キャッチカバー

                          PUクッションL字型

                          PUクッションL字型

                            メーカー アイリスオーヤマ エムエフ エムエフ トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ 日東エルマテリアル トラスコ中山 カーボーイ 積水樹脂 日大工業 カーボーイ
                            通常価格 552円 330円 246円 1,352円 2,571円 770円 657円 3,097円 4,356円 1,108円 33,645円 18,174円 3,786円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   11日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 養生シート - - - - - - - - - - - -
                            形状 シートタイプ - - - - - - - - - - - -
                            その他 - - - - - - - - - - - -
                            幅×長さ(m) 1.82×0.91 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2.5 - - - - - - - - - - - -

                            養生プラダンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            保護材として使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/05
                            部品を置くときや、部品の角に、など保護するときに使用しています。ダンボールより丈夫で扱いやすく、とても気に入っています。弊社現場では様々な用途に使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました