(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

通常単価(税別)
351,845円
税込単価
387,030円

【特長】・加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できる...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    100
  • 推奨使用空気圧(kg/cm2):
    5
  • 推奨コンプレッサー:
    1馬力以上
  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 幅(mm):
    458
  • 奥行(mm):
    358
  • 高さ(mm):
    392
  • 研磨材容量目安(kg):
    2
  • コンプレッサ有無:
    無し
  • トラスココード:
    852-3650
  • 質量(g):
    16000
  • ノズル口径:
    2.0mm(標準)
  • セット内容:
    直圧式(加圧タンク式)噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック・取扱説明書

(i)ご注意

  • 着火製の高い素材はブラストしない。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PD-1

1個

351,845( 387,030円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けており、環境問題にも配慮しています。
・研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式で、パワーが出ます。
【用途】
・ガラス、プラスチック、木材、石材、金属の彫刻に。
・ジュエリー加工に。
・さびや塗装落しに。
・歯科技工に。
・メッキ前処理、汚れ落とし、傷消し、肌あらしに。
・金型異質層除去やバリ取りに。
・刃先ピーニングに。
・スケール剥離に。
【商品仕様】
・幅(mm):458
・奥行(mm):358
・高さ(mm):392
・推奨使用空気圧(kg/[[CM2]]):5
・推奨コンプレッサー:1馬力以上
・研磨材容量目安(kg):2
・ノズル口径(mm):2
・摘要:圧力調整機能、研削材流量調節機能
・電源:家庭用100V
・摘要:圧力調整機能、研削材流量調節機能
・電源:家庭用100V
・噴射ユニット:直圧式(加圧タンク式)
・コンプレッサ:無し
・ブラストボックス寸法:458×358×392mm
・ノズル口径:2.0mm(標準)
・トラスココード:852-3650
・質量:16kg
【セット内容/付属品】
・噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック・取扱説明書

(i)ご注意

  • 着火製の高い素材はブラストしない。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなしの型番PD-1のページです。
型番PD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

    プチブラストマシン

    プチブラストマシン

      サンドブラスティングガン

      サンドブラスティングガン

        エアフィルター SG-117

        エアフィルター SG-117

          SSPOWER サンドブラスタ SB-07

          SSPOWER サンドブラスタ SB-07

            サンドブラスト SG-106

            サンドブラスト SG-106

              エスコ サンドブラスター

              エスコ サンドブラスター

                サンドブラスティングガン #16~#180適応

                サンドブラスティングガン #16~#180適応

                  アクリルハッチ

                  アクリルハッチ

                    サンドブラスト 交換部品

                    サンドブラスト 交換部品

                      プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材

                      プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材

                        プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

                        プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

                          サンドブラスト用 砂

                          サンドブラスト用 砂

                            メーカー ニッチュー ニッチュー エスコ ホーザン パオック ホーザン エスコ エスコ ホーザン ホーザン ニッチュー ニッチュー エスコ
                            通常価格 351,845円 116,669円 10,970円 8,509円 23,784円 320円 27,330円 8,870円 8,613円 410円 11,720円 22,076円 4,100円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            電源(V) 100 100 - - - - - - - - - - -
                            推奨使用空気圧(kg/cm2) 5 5 - - - - - - - - - - -
                            推奨コンプレッサー 1馬力以上 1馬力以上 - - - - - 1馬力以上 - - - - -
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 関連部品 製品本体 - 製品本体 製品本体 関連部品 - 関連部品 関連部品 関連部品
                            幅(mm) 458 458 - - - - - - - - - - -

                            ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました