(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1

通常単価(税別)
31,927円
税込単価
35,120円

【特長】・プロパンボンベ用キャリー台車です。・プロパンバーナー(火口φ60)が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    10
  • 本体/オプション:
    本体
  • 奥行(mm):
    450
  • 車輪径(mm):
    210
  • 全高(mm):
    970
  • 全幅(mm):
    420
  • 適合ボンベ:
    プロパンボンベ
  • 質量(g):
    4300.0
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    車輪:ゴム
  • JANコード:
    4953571020426
  • トラスココード:
    851-3069

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PD-1

1個

31,927( 35,120円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロパンボンベ用キャリー台車です。
・プロパンバーナー(火口φ60)が収納できます。
【用途】
・プロパンバーナーの運搬に。
【商品仕様】
・プロパンボンベ用キャリー台車です。
・JANコード:4953571020426
・トラスココード:851-3069
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1の型番PD-1のページです。
型番PD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1

新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1

    パワートーチ_トーチ部のみ

    パワートーチ_トーチ部のみ

      パワートーチ

      パワートーチ

        サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース3m

        サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース3m

          超高温スクリューバーナー9000

          超高温スクリューバーナー9000

            パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

            パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

              420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車

              420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車

                プロパンバーナーSタイプ

                プロパンバーナーSタイプ

                  プロパンバーナーMタイプ

                  プロパンバーナーMタイプ

                    サカエ富士 スパークエース BT-20ZA

                    サカエ富士 スパークエース BT-20ZA

                      プロパンバーナーSSタイプ

                      プロパンバーナーSSタイプ

                        メーカー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー サカエ富士 スタイル・インデックス 新富士バーナー エスコ 新富士バーナー 新富士バーナー サカエ富士 新富士バーナー
                        通常価格 31,927円 2,800円 3,300円 21,228円 8,571円 5,000円 28,870円 22,004円 20,000円 11,100円 22,004円
                        通常出荷日 2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ 二輪運搬車 - - - - - - - - - -
                        本体材質 アルミ製 - - - - - - - - - -
                        均等荷重(kg) 10 - - - - - - - - - -
                        本体/オプション 本体 - - - - - - - - - -
                        奥行(mm) 450 - - - - - - - - - -

                        新富士 プロパンボンベ用台車 PD-1のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました