(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラチェーン 8mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PC-Y8
プラチェーン 8mm プラチェーン 8MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,857円
税込単価
16,343円

【特長】・プラスチック製のチェーンですので錆びません。・使用場所に応じて必要な...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    6500.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 径(mm):
    8
  • 長さ(m):
    50

Loading...

商品情報を表示

PC-Y8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-Y8

イエロー
4978684086145
326-7245

1個

14,857( 16,343円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・プラスチック製のチェーンですので錆びません。・使用場所に応じて必要な長さにカットできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラチェーン 8mmの型番PC-Y8のページです。
型番PC-Y8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラチェーン 8mm

プラチェーン 8mm

    プラチェーン 6mm

    プラチェーン 6mm

      プラフック

      プラフック

        ミツギロン グリップチェーン

        ミツギロン グリップチェーン

          カラープラポール ピラー(柱)

          カラープラポール ピラー(柱)

            パタコーン ポリプロピレン

            パタコーン ポリプロピレン

              カットチェーン

              カットチェーン

                プラカラビナ

                プラカラビナ

                  プラチェーン(30M)

                  プラチェーン(30M)

                    2WAYガードアンカータイプ

                    2WAYガードアンカータイプ

                      カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

                      カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

                        カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

                        カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

                          プラチェーンジョイント

                          プラチェーンジョイント

                            メーカー ミツギロン工業 ミツギロン工業 トラスコ中山 ミツギロン工業 カーボーイ ユニット ミツギロン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット カーボーイ カーボーイ トラスコ中山
                            通常価格 14,857円 13,679円 676円 21,415円 1,038円 5,797円 710円 380円 8,374円 6,833円 1,994円 2,521円 196円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            質量(g) 6500.0 - - 3600.0 - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - エラストマー - - チェーン、リング:ポリエチレン(PE) - - - - - -
                            径(mm) 8 6 - 6 - - - - - - - - -
                            長さ(m) 50 50 - 50 - - - - - - - - -

                            プラチェーン 8mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PC-YB8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            17,927円

                            ( 19,720円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            イエロー/ブラック4978684086169326-7237

                            プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました