(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,947円
税込単価
10,942円

【特長】・プラダンボックス(PCR-40D)の詰め替え用吸収材です。・現場に段...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロール
  • 用途:
    オイル用
  • JANコード:
    4523816101175
  • トラスココード:
    820-6872
  • 厚さ(mm):
    3
  • 長さ(m):
    30
  • 幅(mm):
    400
  • 油吸収量(L/巻):
    48
  • 質量(g):
    4000.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。
  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。

型番

PCR-40R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCR-40R

1個

9,947( 10,942円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラダンボックス(PCR-40D)の詰め替え用吸収材です。
・現場に段ボールを持ち込みたくない場合に便利です。
・箱に入れずビニール袋に詰めた状態です。
【用途】
・オイル用。
・機械周りの油漏れ
・通路

(i)ご注意

  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。
  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40Rの型番PCR-40Rのページです。
型番PCR-40Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R

    オイルキャッチャー ミシン目入

    オイルキャッチャー ミシン目入

      油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40R

      油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40R

        pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)

        pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)

          油吸収材 アブラトール ノンスリップロール

          油吸収材 アブラトール ノンスリップロール

            オイル分散剤 オイルウォッシュ

            オイル分散剤 オイルウォッシュ

              ピグマット ヘビーウェイト ロール MATシリーズ

              ピグマット ヘビーウェイト ロール MATシリーズ

                高性能油着材 オイルキャッチャー

                高性能油着材 オイルキャッチャー

                  タフネルオイルブロッター ロールタイプ

                  タフネルオイルブロッター ロールタイプ

                    油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)

                    油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)

                      油吸着マット ルックマットR

                      油吸着マット ルックマットR

                        高性能油吸着材(ルックリン) A-50

                        高性能油吸着材(ルックリン) A-50

                          油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1袋(1巻)

                          油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1袋(1巻)

                            メーカー JOHNAN トラスコ中山 JOHNAN ニューピグコーポレーション JOHNAN JOHNAN アズワン トラスコ中山 三井化学 ニューピグコーポレーション 旭化成 アズワン ニューピグコーポレーション
                            通常価格 9,947円 6,720円 11,375円 50,616円 28,455円 13,099円 50,800円 22,579円 39,950円 62,097円 13,383円 25,670円 34,944円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ ロール ロール ロール カットタイプマット ロール - ロール ロール ロール ロールタイプマット ロール - ロール
                            用途 オイル用 オイル・溶剤用 オイル・水用 オイル用 オイル・水用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 - オイル用
                            JANコード 4523816101175 - 4523816101199 - 4523816101304 4523816101120 - - - - - - -
                            トラスココード 820-6872 - 820-6870 - 781-1896 868-1894 - - - - - - -
                            厚さ(mm) 3 - 3 - 4 - - - - - - - -

                            油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました