(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,627円
税込単価
22,690円

【特長】・ロールタイプの吸収材をプラダンに梱包した商品です。・現場に段ボールを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロール
  • 用途:
    オイル用
  • 色:
  • JANコード:
    4523816101168
  • トラスココード:
    820-6871
  • 厚さ(mm):
    3
  • 長さ(m):
    30
  • 幅(mm):
    400
  • 油吸収量(L/巻):
    48
  • 質量(g):
    6000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 使用後の吸収材の廃棄は地区のルールに従い廃棄してください。
  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 使用後の吸収材の廃棄は地区のルールに従い廃棄してください。

型番

PCR-40D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCR-40D

1個

20,627( 22,690円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールタイプの吸収材をプラダンに梱包した商品です。
・現場に段ボールを持ち込みたくない、ケースもきれいに保管がしたい方に便利です。
・中身の吸収材のみの購入も可能です。吸収材のみでご購入の場合、ビニール袋に入った吸収材をご提供致します。
・側面に中身が見える窓が付いていますので一目で残量の確認ができます。
【用途】
・オイル用。

(i)ご注意

  • 使用後の吸収材の廃棄は地区のルールに従い廃棄してください。
  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 使用後の吸収材の廃棄は地区のルールに従い廃棄してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40Dの型番PCR-40Dのページです。
型番PCR-40Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40D

油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40D

    油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40D

    油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40D

      油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R

      油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R

        油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ

        油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ

          クリアスピルキット

          クリアスピルキット

            ピグ クリアスピルキット(油専用)

            ピグ クリアスピルキット(油専用)

              油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40R

              油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40R

                pig ピグピート (約5KG/袋)

                pig ピグピート (約5KG/袋)

                  SWS Oilguard 油専用吸着マット 10303

                  SWS Oilguard 油専用吸着マット 10303

                    クリアスピルキット KIT367

                    クリアスピルキット KIT367

                      ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)

                      ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)

                        pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                        pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                          油吸収材 アブラトール 緊急対策セット(詰替用) B

                          油吸収材 アブラトール 緊急対策セット(詰替用) B

                            メーカー JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション JOHNAN ニューピグコーポレーション 湘南ワイパーサプライ ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション JOHNAN
                            通常価格 20,627円 21,008円 9,947円 5,800円 15,246円 15,273円 11,375円 11,100円 10,318円 18,331円 18,301円 42,086円 10,475円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ ロール ロール ロール シート 吸収材キット 吸収材キット ロール フレーク シート 吸収材キット シート カットタイプマット 吸収材キット
                            用途 オイル用 オイル・水用 オイル用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水用 オイル用 オイル用 オイル・水・酸・アルカリ用 液体危険物用 オイル用 オイル・水・溶剤用
                            - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4523816101168 4523816101182 4523816101175 - - - 4523816101199 - - - - - 4523816100628
                            トラスココード 820-6871 820-6869 820-6872 - - - 820-6870 - - - - - 828-4089

                            油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました