(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクト石原 プラダンクッションロール 910mmX30m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクト石原 プラダンクッションロール 910mmX30m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,518円
税込単価
20,370円

【特長】・910mmに対して平行に60ミリピッチで罫線が入ったロール品なので凹...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    3.5
  • 長さ(m):
    30
  • 幅(m):
    0.91
  • 質量(g):
    10000.0
  • トラスココード:
    101-3060
  • 材質1:
    ポリプロピレン●ポリエチレン
  • JANコード:
    4570015760047

(i)ご注意

  • 切断面は鋭利な場合もございますので、取り扱いには十分ご注意下さい
  • 切断面は鋭利な場合もございますので、取り扱いには十分ご注意下さい

型番

PCR-001 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCR-001

1個

18,518( 20,370円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・910mmに対して平行に60ミリピッチで罫線が入ったロール品なので凹凸した場所も楽に養生ができます。
・片面に緩衝材が貼り合わせているので保温効果があるシートです。
・カッター等で簡単・自由に切断ができ、軽いので容易に持ち運びができます。
【用途】
・工事現場での養生用に。
・製品の緩衝保護材に。
・災害時の避難場所での養生マットに。

(i)ご注意

  • 切断面は鋭利な場合もございますので、取り扱いには十分ご注意下さい
  • 切断面は鋭利な場合もございますので、取り扱いには十分ご注意下さい

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクト石原 プラダンクッションロール 910mmX30mの型番PCR-001のページです。
型番PCR-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクト石原 プラダンクッションロール 910mmX30m

アクト石原 プラダンクッションロール 910mmX30m

    プラベニ

    プラベニ

      養生用 吸着用シート

      養生用 吸着用シート

        はがせるフェルト

        はがせるフェルト

          ブルーガード

          ブルーガード

            吸着養生シート

            吸着養生シート

              サンプライF

              サンプライF

                ネオステップ

                ネオステップ

                  上リ框養生材カマチマン

                  上リ框養生材カマチマン

                    折りたたみ養生 プラダン

                    折りたたみ養生 プラダン

                      エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

                      エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

                        エンビシートB山

                        エンビシートB山

                          和気産業 養生シート

                          和気産業 養生シート

                            メーカー アクト石原 エムエフ ワタナベ工業 和気産業 エムエフ トラスコ中山 エムエフ アラオ エムエフ アイリスオーヤマ エムエフ エムエフ 和気産業
                            通常価格 18,518円 538円 1,825円 20,693円 12,247円 3,452円 1,210円 524円 1,642円 680円 33,846円 24,216円 3,058円
                            通常出荷日 2日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            ブルー その他 グレー - ブルー - ブルー ブルー ブルー 半透明 ブラック グリーン -
                            厚さ(mm) 3.5 - 3 2 3 3 3.5 - 5 2.5 - 2 -
                            長さ(m) 30 - - - - - - - - - - - -
                            幅(m) 0.91 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 10000.0 - - - - - - - - - - - -

                            アクト石原 プラダンクッションロール 910mmX30mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました