(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プチケース(クリア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PC-M
プチケース(クリア) コガタパーツケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
128円
税込単価
141円

【特長】・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です・ピルケース...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    50
  • 奥行 (mm):
    370
  • 高さ (mm):
    18
  • 色:
    クリア
  • 本体材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量(g):
    22

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

PC-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-M

45×29×16×2個
4963189147026
735-8822

1個

128( 141円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です
・ピルケースとしても使用可能です
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プチケース(クリア)の型番PC-Mのページです。
型番PC-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プチケース(クリア)

プチケース(クリア)

    メイホー MC-150

    メイホー MC-150

      メイホー MC-70

      メイホー MC-70

        メイホー MC-160

        メイホー MC-160

          メイホー MC-190

          メイホー MC-190

            メイホー MC-90

            メイホー MC-90

              グランデケース用オプション・ボックス

              グランデケース用オプション・ボックス

                バリエードケース 透明

                バリエードケース 透明

                  ハンヨーバット 生地

                  ハンヨーバット 生地

                    メイホー MC-60

                    メイホー MC-60

                      ハニーケースIIパーツボックス HKタイプ

                      ハニーケースIIパーツボックス HKタイプ

                        メーカー メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) サカエ メイホー(明邦化学工業) サカエ メイホー(明邦化学工業) サカエ
                        通常価格 128円 92円 63円 120円 207円 75円 973円 293円 2,076円 47円 1,328円
                        通常出荷日 6日目   4日目   6日目   4日目   6日目   4日目   3日目   5日目   3日目   4日目   3日目  
                        商品タイプ ポケット - - - - ポケット 引出し ポケット ポケット - 引出し
                        間口 (mm) 50 - - - - 92 - - 550 - -
                        奥行 (mm) 370 - - - - 65 - - 340 - -
                        高さ (mm) 18 - - - - 22 - - - - 120
                        クリア - - - - クリア - クリア - - -

                        プチケース(クリア)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        PC-MIX
                        PC-S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        有効内寸(間口×奥行×高さ)
                        (mm)
                        JANコード トラスココード

                        133円

                        ( 146円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        45×29×16×1個/20×29×16×2個4963189147033735-8831

                        128円

                        ( 141円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        20×29×16×4個4963189147019735-8849

                        小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました