(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーロック式外径加工用バイト PCLNR

レバーロック式外径加工用バイト PCLNR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,180円
税込単価
8,998円

【特長】・レバーロック式バイト・アプローチ角:95度・使用インサートネガ80度...

詳細情報を確認する

型番

PCLNR2020H12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
PCLNR2020H12外径/端面C(80度ひし形)ネガ0度(N)12L:95度 (オフセットあり)ピンロック(P)20mm20mm100mm

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCLNR2020H12

10

1個

8,180( 8,998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーロック式バイト
・アプローチ角:95度
・使用インサートネガ80度ひし形

カタログ

 

PCLNR2020H12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロック式外径加工用バイト PCLNRの型番PCLNR2020H12のページです。
型番PCLNR2020H12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロック式外径加工用バイト PCLNR

レバーロック式外径加工用バイト PCLNR

    レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

    レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

      レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

      レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

        レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR

        レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR

          レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

          レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

            レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

            レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

              レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

              レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

                レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                  レバーロック式 PVVNN-Eco

                  レバーロック式 PVVNN-Eco

                    PRGC-BE型(外径加工)

                    PRGC-BE型(外径加工)

                      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

                      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

                        レバーロック式外径加工用バイト 端面加工用 PTFNR/L-Eco

                        レバーロック式外径加工用バイト 端面加工用 PTFNR/L-Eco

                          TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                          TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 8,180円 8,180円 9,200円 8,180円 8,180円 21,470円 21,470円 21,470円 11,170円 14,700円 21,470円 8,180円 8,308円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 外径 / 端面 外径
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) R(円形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 12 15 11 12 16 09 15 11 12 - 12 11 -
                            勝手 - - - - - なし - - -

                            レバーロック式外径加工用バイト PCLNRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました