(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR

レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,180円
税込単価
8,998円

【特長】・レバーロック式バイト・使用インサートネガ80度ひし形

詳細情報を確認する

型番

PCL2NR2020H12 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

加工用途外径 / 端面適合チップ形状C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)適合チップ切れ刃長12
勝手切込み角L:95°(オフセットあり)
クランプ方式ピンロック(P)シャンク高さ(mm)20
シャンク幅(mm)20全長(mm)100
シャンク材質適合チップCN□□1204□□
スパナP-3基準コーナーR(ノーズR)0.8
推奨締付けトルク(N・m)3シャンク断面H/B20
シートLSC42RoHS ?10

商品情報

製品仕様

型番トラスココード適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
PCL2NR2020H12外径/端面C(80度ひし形)ネガ0度(N)12L:95度(オフセットあり)ピンロック(P)20mm20mm100mm

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCL2NR2020H12

10

1個

8,180( 8,998円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーロック式バイト
・使用インサートネガ80度ひし形

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロック式外径加工用バイト PCL2NRの型番PCL2NR2020H12のページです。
型番PCL2NR2020H12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR

レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR

    レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

    レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

      レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

      レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

        レバーロック式外径加工用バイト PCLNR

        レバーロック式外径加工用バイト PCLNR

          レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

          レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

            レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

            レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

                背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                  PRGC-BE型(外径加工)

                  PRGC-BE型(外径加工)

                    レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                    レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                      ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

                      ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

                        サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDDNNN

                        サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDDNNN

                          サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDWLNR/L

                          サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDWLNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック
                            通常価格 8,180円 8,180円 8,180円 8,180円 9,200円 21,470円 11,680円 9,200円 14,700円 21,470円 7,930円 34,057円 34,057円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り / 後引き 外径 / 端面
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) R(円形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 12 15 16 12 11 15 09 - - 11 11 - -
                            勝手 - - - - - - なし -

                            レバーロック式外径加工用バイト PCL2NRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト