(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS ポリカプラダン 910X910X4 ブロンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

IRIS ポリカプラダン 910X910X4 ブロンズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,675円
税込単価
2,943円

【特長】・樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 幅×長さ(m):
    0.91×0.91
  • 厚さ(mm):
    4
  • 色詳細:
    ブロンズ
  • JANコード:
    4905009536009
  • トラスココード:
    513-7420
  • 質量(g):
    720.000
  • 材質1:
    ポリカーボネート

型番

PCD-994-BZ 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

その他幅×長さ(m)0.91×0.91
厚さ(mm)4色詳細ブロンズ
JANコード4905009536009トラスココード513-7420
質量(g)720.000材質1ポリカーボネート

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCD-994-BZ

5個

2,675( 2,943円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。
・衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。
・何度も繰り返し使用できます。
【商品仕様】
・厚さ(mm):4
・色:ブロンズ
・幅(m):0.91
・長さ(m):0.91
・JANコード:4905009536009
・トラスココード:513-7420
・質量:720g
【材質/仕上】
・ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS ポリカプラダン 910X910X4 ブロンズの型番PCD-994-BZのページです。
型番PCD-994-BZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS ポリカプラダン 910X910X4 ブロンズ

IRIS ポリカプラダン 910X910X4 ブロンズ

    ポリカプラダン 910×910×4 クリア

    ポリカプラダン 910×910×4 クリア

      プラダン 910×600×4 グリーン

      プラダン 910×600×4 グリーン

        養生プラダン(ダンプラ)

        養生プラダン(ダンプラ)

          ポリカプラダン

          ポリカプラダン

            養生シート 大地シート

            養生シート 大地シート

              床養生材フラットボード

              床養生材フラットボード

                養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m

                養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m

                  折りたたみ養生 プラダン

                  折りたたみ養生 プラダン

                    光 ポリプレート 1820×910mm ホワイト

                    光 ポリプレート 1820×910mm ホワイト

                      養生シート プラベニヤ

                      養生シート プラベニヤ

                        ベストボード BBO-15/30 ブルー

                        ベストボード BBO-15/30 ブルー

                          ネオステップ

                          ネオステップ

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エムエフ エムエフ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 積水化学工業 アイリスオーヤマ アラオ
                            通常価格 2,675円 2,944円 492円 250円 4,832円 3,657円 787円 890円 680円 3,580円 473円 3,102円 524円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            その他 その他 グリーン - - その他 - - 半透明 - 半透明 ブルー ブルー
                            幅×長さ(m) 0.91×0.91 0.91×0.91 0.6×0.91 - 0.91×1.82 0.93X50 0.72×1.7 0.91×0.91 1.82×0.91 - 0.91X1.82 - -
                            厚さ(mm) 4 4 4 4 4 0.15 2 4 2.5 - 2.5 - -
                            色詳細 ブロンズ クリア - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4905009536009 4905009535996 4905009505128 - - - - - 4905009796762 - - - -

                            IRIS ポリカプラダン 910X910X4 ブロンズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト