(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PCAR40
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR キュウシュウザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,233円
税込単価
13,456円

【特長】・設備周辺の油漏れ対策に最適です。・ミシン目が入っており、刃物を使わず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

Loading...

 
カタログを表示

PCAR40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
幅(mm)
油吸収量(L/巻)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PCAR40

PCAR40

4523816100666
790-1224
400
48
5500.0

1個

12,233( 13,456円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設備周辺の油漏れ対策に最適です。
・ミシン目が入っており、刃物を使わずに400mm×500mmにカットできます。
・自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)
【用途】
・オイル・水用。

(i)ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCARの型番PCAR40のページです。
型番PCAR40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR

油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR

    油吸収シート

    油吸収シート

      410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

      410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

        MAT302A ハズマットピグマット

        MAT302A ハズマットピグマット

          油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR

          油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR

            油吸収材 アブラトール  油水兼用 ロール(ミシン目入) AR60タイプ

            油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(ミシン目入) AR60タイプ

              ピグ リップアンドフィットマット(ミシン目入り)

              ピグ リップアンドフィットマット(ミシン目入り)

                3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ

                3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ

                  ピグ 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)

                  ピグ 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)

                    ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)

                    ハズマットピグマット ミシン目入り(シートタイプ)

                      フォーインワンピグ マット

                      フォーインワンピグ マット

                        MAT154Aピグマットミディアムウェイ

                        MAT154Aピグマットミディアムウェイ

                          ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ

                          ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ

                            メーカー JOHNAN トラスコ中山 エスコ アズワン JOHNAN JOHNAN ニューピグコーポレーション スリーエムジャパン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン アズワン
                            通常価格 12,233円 12,852円 33,350円 43,590円 12,233円 17,823円 16,710円 18,398円 15,579円 18,301円 17,535円 24,819円 22,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ ロール ロール シート - ロール ロール ロール 吸収材(ケミカル用) シート シート ロール - シート
                            用途 オイル・水用 オイル用 オイル用 - オイル用 オイル・水用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル用 液体危険物用 オイル・水・溶剤用 - オイル・水・溶剤用
                            厚さ(mm) 3 - - - 3 - - - - - - - -
                            長さ(m) 30 - - - 30 30 - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - -

                            油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCARのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCAR80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 幅(mm) 油吸収量(L/巻) 質量(g)

                            19,049円

                            ( 20,954円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4523816100673790-1232800968600.0

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました