(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PCF9
パーツケース コガタパーツケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,138円
税込単価
25,452円

【特長】・多品種、少量の収納・管理に最適の軽量・エコノミータイプ・引出しは透明...

詳細情報を確認する

  • 奥行 (mm):
    238
  • 材質1:
    本体:スチール製●引出し:透明プラスチック製(PS:ポリスチレン)
  • 引出し色:
    透明
  • 材質:
    本体:スチール製 引出し:透明プラスチック製(PS:ポリスチレン)
  • 色:
    本体:ライトグレー
  • 引出し内寸(mm)奥行:
    205
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は型番:PCA15です。型番により仕様が異なります。

Loading...

商品情報を表示

PCF9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
高さ (mm)
質量(g)
トラスココード
仕様
引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ
引出し内寸(mm)間口
引出し内寸(mm)高さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCF9

411
285
6300.0
809-2659
引出し組合せ(PF8):9個
110×205×77
110
77
1台

1個

23,138( 25,452円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多品種、少量の収納・管理に最適の軽量・エコノミータイプ
・引出しは透明プラスチック製(PS:ポリスチレン)で浅型、深型の2種類
・仕切板各2枚付でストッパー付の為、はずれにくく収納物がまざりません
・引出しの仕切りは25mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です
・見出し紙付

(i)ご注意

  • 画像は型番:PCA15です。型番により仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パーツケースの型番PCF9のページです。
型番PCF9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツケース

パーツケース

    スチール製パーツケース

    スチール製パーツケース

      バンラックケース B型

      バンラックケース B型

        引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

        引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

          引出しユニット TM型

          引出しユニット TM型

            トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

            トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

              引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)

              引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)

                トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

                トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

                  カセットシリーズ・卓上タイプ

                  カセットシリーズ・卓上タイプ

                    ビジネスカセッター A3タイプ

                    ビジネスカセッター A3タイプ

                      トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

                      トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

                        引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm

                        引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm

                          パーツキャビネット 奥行250mm

                          パーツキャビネット 奥行250mm

                            メーカー 大阪製罐 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカセ化学工業 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業
                            通常価格 23,138円 35,011円 11,971円 38,716円 44,595円 21,900円 32,054円 30,985円 31,706円 18,809円 27,920円 31,377円 24,547円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目   8日目   1日目   1日目~   3日目~  
                            奥行 (mm) 238 238 - 307 307 307 307 307 - 500 307 307 250
                            材質1 本体:スチール製●引出し:透明プラスチック製(PS:ポリスチレン) 本体・引出し・仕切板:スチール製 - - - - - - - - - - -
                            引出し色 透明 - - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:スチール製 引出し:透明プラスチック製(PS:ポリスチレン) - - - - - - - - - - - -
                            本体:ライトグレー 本体・引出し・仕切板:ライトグレー - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCA15
                            PCA24
                            PCA36
                            PCA72
                            PCF20
                            PCF36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 高さ (mm) 質量(g) トラスココード 仕様 引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ 引出し内寸(mm)間口 引出し内寸(mm)高さ 内容量

                            23,920円

                            ( 26,312円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3842524600.0809-2655引出し組合せ(PA4):15個100×205×3710037-

                            28,993円

                            ( 31,892円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3843787600.0809-2656引出し組合せ(PA4):24個100×205×3710037-

                            39,558円

                            ( 43,514円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            53343912100.0809-2657引出し組合せ(PA4):36個100×205×3710037-

                            67,172円

                            ( 73,889円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            53387921700.0135-9470引出し組合せ(PA4):72個100×205×3710037-

                            34,334円

                            ( 37,767円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            55945613000.0809-2658引出し組合せ(PF8):20個110×205×7711077-

                            58,445円

                            ( 64,290円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            57882422600.0136-2657引出し組合せ(PF8):36個110×205×7711077-

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました