(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS ポケットケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PC581
OS ポケットケース コガタパーツケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,776円
税込単価
115,254円

【特長】・カウンターボードを取付けることができます。・各引出しに仕切板2枚付で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    533
  • 奥行 (mm):
    435
  • 高さ (mm):
    880
  • 材質1:
    本体:スチール製

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

PC581 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
引出し組合せ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC581

48000.0
136-1053
18個(PD16)

1個

104,776( 115,254円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カウンターボードを取付けることができます。
・各引出しに仕切板2枚付です。
・引出しは、はずして持ち運びできます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS ポケットケースの型番PC581のページです。
型番PC581に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS ポケットケース

OS ポケットケース

    引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

    引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

      引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

      引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

        引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm

        引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm

          引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

          引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

            トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

            トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

              パーツキャビネット 1列2段 EA957CA-1

              パーツキャビネット 1列2段 EA957CA-1

                引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mm

                引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mm

                  バンラックケース D型・E型

                  バンラックケース D型・E型

                    トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

                    トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

                      パーツケース

                      パーツケース

                        2mm 自在仕切板(5枚)

                        2mm 自在仕切板(5枚)

                          引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)

                          引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)

                            メーカー 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 87,667円 38,324円 31,127円 31,377円 21,974円 38,196円 3,990円 36,025円 17,545円 21,900円 23,138円 800円 35,131円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ ポケット 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し - その他 引出し
                            間口 (mm) 533 1037 795 592 553 1037 225 854 - 553 - - -
                            奥行 (mm) 435 307 307 307 307 307 225 307 - 307 238 - 307
                            高さ (mm) 880 - - - - - 225 - - - - - -
                            材質1 本体:スチール製 - - - - - - - - - 本体:スチール製●引出し:透明プラスチック製(PS:ポリスチレン) - -

                            OS ポケットケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PC583
                            PC584
                            PC585
                            PC587
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 引出し組合せ

                            93,869円

                            ( 103,256円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            46000.0134-36136個(PD16)、8個(PD25)

                            91,348円

                            ( 100,483円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            46000.0136-25829個(PD16)、6個(PD25)

                            99,552円

                            ( 109,507円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            47000.0136-264212個(PD16)、4個(PD25)

                            87,667円

                            ( 96,434円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            45000.0136-263112個(PD25)

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました