(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油吸着材 アブラトール  油専用 シート PCタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PC-50
油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ【25~100個入り】 キュウシュウザイ シートタイプ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
14,226円
税込単価
15,649円

【特長】・自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)【用途】・オ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。

Loading...

 
カタログを表示

PC-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
油吸収量(L/箱)
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PC-50

PC-50

4523816100185
381-3100
4
90
9000
500
400
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)
1箱(100枚)

1パック

100個入り

14,226( 15,649円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)
【用途】
・オイル用。
・排水溝の浮上油や機械周りに。
・油拭き取りウエスの代替品として。

(i)ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
  • 廃棄の際は地区のルールに従って廃棄してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプの型番PC-50のページです。
型番PC-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油吸着材 アブラトール  油専用 シート PCタイプ

油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ

    油吸着マット

    油吸着マット

      浮上油キャッチャー(油対応)

      浮上油キャッチャー(油対応)

        薄型オイル吸着シート

        薄型オイル吸着シート

          タフネルオイルブロッター シートタイプ

          タフネルオイルブロッター シートタイプ

            "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

            "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

              油吸収材 イーマット(シートタイプ)

              油吸収材 イーマット(シートタイプ)

                吸油シート(裏地なし)

                吸油シート(裏地なし)

                  pig プロマット吸油シート (100枚入)

                  pig プロマット吸油シート (100枚入)

                    オイル吸着マット 60900シリーズ

                    オイル吸着マット 60900シリーズ

                      吸油シート(オイル・水両用)

                      吸油シート(オイル・水両用)

                        TRUSCO 油吸着材 エコノミータイプ 400X500X2mm(10枚入り)

                        TRUSCO 油吸着材 エコノミータイプ 400X500X2mm(10枚入り)

                          "タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)

                          "タフネルRオイルブロッター"(万国旗タイプ)

                            メーカー JOHNAN シグネット 橋本クロス ミスミ 三井化学 三井化学 松岡紙業 テラモト ニューピグコーポレーション アズワン テラモト トラスコ中山 三井化学
                            通常価格 2,789円 6,500円 13,849円 7,200円 17,072円 19,892円 15,545円 7,157円 18,236円 17,971円 8,062円 1,132円 41,551円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目   2日目  
                            商品タイプ シート シート シート シート シート シート シート シート カットタイプマット シート シート シート シート
                            用途 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・水用 オイル用 オイル用
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            100枚もいらないので
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/30
                            ミスミさんで10枚セットを買っていたが、そのセットがなくなったので、
                            探したらこちらにたどり着きました。保管サイズ的にもうちには
                            いい感じでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            海付近のごみ掃除、油掃除の際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/10
                            本当に水はほとんど吸わず、油だけをよく吸収してくれて
                            コスパもよく、また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PC-50T
                            PC-65
                            PC50-2
                            PC50-2T
                            PC50-3
                            PC50-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 厚さ(mm) 油吸収量(L/箱) 質量(g) 横(mm) 縦(mm) 特長 内容量

                            3,978円

                            ( 4,376円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4523816100703406-4526422.52050.0500400自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)1箱(25枚)

                            15,235円

                            ( 16,759円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4523816101571114-950349510000650650--

                            10,064円

                            ( 11,070円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4523816100192381-31182454900.0500400自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)1箱(100枚)

                            2,789円

                            ( 3,068円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4523816100710406-4542211.31050.0500400自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(当社実測値)1箱(25枚)

                            11,965円

                            ( 13,162円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4523816101281828-93363687000500400--

                            17,542円

                            ( 19,296円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4523816101243820-6868411011000.0500500--

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました