(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岐阜プラスチック PC型コンテナ PC-37B用仕切り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岐阜プラスチック PC型コンテナ PC-37B用仕切り

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
566円 ~ 931円
税込価格
623円 ~ 1,024円

【特長】・本体の分割目に合わせて大小の中仕切りを簡単にセットできます。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

岐阜プラスチック PC型コンテナ PC-37B用仕切り 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅×高さ×厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4938233135335
868-7079
205.000
555×180×5

5個

746( 821円 )

1日目

4938233135328
868-7080
141.000
355×180×5

5個

566( 623円 )

1日目

4938233135212
868-7082
320.000
632×230×5

5個

931( 1,024円 )

7日目

4938233135205
868-7083
230
466×230×5

5個

645( 710円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の分割目に合わせて大小の中仕切りを簡単にセットできます。
【用途】
・PC-37B用仕切り、長手用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岐阜プラスチック PC型コンテナ PC-37B用仕切り

岐阜プラスチック PC型コンテナ PC-37B用仕切り

    コンテナーTCC用 中仕切り

    コンテナーTCC用 中仕切り

      サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー

      サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー

        パッチン錠付コンテナー

        パッチン錠付コンテナー

          コンテナー仕切り板

          コンテナー仕切り板

            EPオリコン 34 青

            EPオリコン 34 青

              カラークリアコンテナー 910B

              カラークリアコンテナー 910B

                ブルートトートボックス

                ブルートトートボックス

                  サンコー LED方向指示板

                  サンコー LED方向指示板

                    リス ハイブリッド折りたたみコンテナー RS-SM□

                    リス ハイブリッド折りたたみコンテナー RS-SM□

                      コンテナ TC-2・TR-2(取手付)・TC-2用仕切板

                      コンテナ TC-2・TR-2(取手付)・TC-2用仕切板

                        サンコー カード差し12.5型 透明

                        サンコー カード差し12.5型 透明

                          クールオリコンP Zタイプ

                          クールオリコンP Zタイプ

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 東京硝子器械 三甲 アズワン アズワン 三甲 ケニス ラバーメイド 三甲 岐阜プラスチック工業 アズワン 三甲 三甲
                            通常価格 566円 306円 463,486円 8,350円 580円 9,258円 1,907円 8,750円 24,597円 29,580円 230円 254円 4,677円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   1日目~   8日目   6日目   1日目   8日目   8日目  
                            ブルー その他 ブルー - - - - - - - ブルー - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            岐阜プラスチック PC型コンテナ PC-37B用仕切りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました