(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット ライトコントローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット ライトコントローラー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,977円
税込単価
3,275円

【特長】・コンセントに差し込むだけで白熱灯の明るさを自由にコントロールできます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 完全に消灯する時は電灯側のスイッチを切って下さい。 換気扇には使用できません。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-31

1個

2,977( 3,275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセントに差し込むだけで白熱灯の明るさを自由にコントロールできます。
【商品仕様】
・電源(V):AC100
・電源(V):AC100
・使用範囲(W):20~200
・調光範囲(%):0~100
・JANコード:4975205400176
・トラスココード:468-6926
・質量:105g

(i)ご注意

  • 完全に消灯する時は電灯側のスイッチを切って下さい。 換気扇には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット ライトコントローラーの型番PC-31のページです。
型番PC-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット ライトコントローラー

グット ライトコントローラー

    吸煙器 FA-431 100V 2極接地プラグ

    吸煙器 FA-431 100V 2極接地プラグ

      エコソルダー RMA98SUPER-P2-SN60

      エコソルダー RMA98SUPER-P2-SN60

        千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻

        千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻

          グット ソルダーポット(鉛フリーはんだ対応タイプ)

          グット ソルダーポット(鉛フリーはんだ対応タイプ)

            プリヒーター FR-830 100V 2極接地プラグ

            プリヒーター FR-830 100V 2極接地プラグ

              熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

              熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

                こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

                こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

                  メーカー goot(太洋電機産業) 白光 千住金属工業 千住金属工業 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光
                  通常価格 2,977円 770円 13,385円 19,474円 86,856円 35,252円 67,760円 5,016円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~   18日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

                  グット ライトコントローラーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました