(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 天井埋込型スピーカーBGM用 15W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 天井埋込型スピーカーBGM用 15W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,874円
税込単価
27,361円

【特長】・スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型同...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 奥行(mm):
    90.7
  • トラスココード:
    817-2853
  • 質量(g):
    1600
  • 口径(mm):
    280
  • 詳細タイプ:
    BGM用天井埋込型スピーカー
  • 定格入力(W):
    15
  • 材質1:
    フレーム/パンチングネット:表面処理鋼板
  • 定格インピーダンス(Ω):
    8(ローインピーダンス)/670(ハイインピーダンス100系)
  • 出力音圧レベル(dB):
    96(1W/1m)(500~5000Hz、ピンクノイズ時)
  • 周波数特性(Hz):
    45~20000(ピーク-20dB時)

型番

PC-2851 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-2851

1個

24,874( 27,361円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型同軸2ウェイスピーカーです。
・音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。
【商品仕様】
・BGM用スピーカ
・トラスココード:817-2853
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・フレーム,パンチングネット:表面処理鋼板

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 天井埋込型スピーカーBGM用 15Wの型番PC-2851のページです。
型番PC-2851に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 天井埋込型スピーカーBGM用 15W

TOA 天井埋込型スピーカーBGM用 15W

    TOA BGM用スピーカ

    TOA BGM用スピーカ

      TOA 天井埋込型スピーカーBGM用

      TOA 天井埋込型スピーカーBGM用

        TOA 埋込型コンデンサーマイク

        TOA 埋込型コンデンサーマイク

          TOA コンパクトスピーカ20W 白

          TOA コンパクトスピーカ20W 白

            TOA コンパクトスピーカ20W 黒

            TOA コンパクトスピーカ20W 黒

              TOA バウンダリー型コンデンサーマイク

              TOA バウンダリー型コンデンサーマイク

                TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

                TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

                  TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

                  TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

                    TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

                    TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

                      TOA 120W壁掛けアンプ

                      TOA 120W壁掛けアンプ

                        TOA BGM用アンプ 30W

                        TOA BGM用アンプ 30W

                          TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

                          TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA
                            通常価格 24,874円 16,151円 15,467円 47,264円 16,891円 17,231円 50,308円 23,558円 36,219円 24,500円 174,667円 47,370円 36,219円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            奥行(mm) 90.7 78.3 71.3 - 150 150 - - - - 120 276 -
                            トラスココード 817-2853 817-2852 817-2849 - 817-2823 817-2822 - 817-2838 817-2839 817-2837 817-2865 817-2819 817-2840
                            質量(g) 1600 760 620 - 2500 2500 - 2000.0 3600.0 2000.0 10700 4000.0 3600.0
                            口径(mm) 280 230 180 - - - - - - - - - -

                            TOA 天井埋込型スピーカーBGM用 15Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました