(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

荷造り紐 PPコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PC200
荷造り紐 PPコード ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,038円
税込単価
2,242円

【特長】・伸びが少なく、ソフトな手触りです。・数本のテープを熱溶着して1本にし...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 包装形態:
    袋入り
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 質量(g):
    1500

Loading...

商品情報を表示

PC200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
線径(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC200

4903599052855
113-5524
5
500

1個

2,038( 2,242円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸びが少なく、ソフトな手触りです。
・数本のテープを熱溶着して1本にしている為、強度もあります。
【用途】
・陶器関係の結束、植木の誘引等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

荷造り紐 PPコードの型番PC200のページです。
型番PC200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

荷造り紐 PPコード

荷造り紐 PPコード

    ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

    ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

      R スーパーけん引ロープ

      R スーパーけん引ロープ

        ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

        ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

          ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

          ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

            ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

            ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m ホワイト

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m ホワイト

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m グリーン

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m グリーン

                  ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1m

                  ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1m

                    ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 3mm×1m

                    ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 3mm×1m

                      ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 4mm×1m

                      ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 4mm×1m

                        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m

                        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m

                          ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

                          ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク マーベル ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 2,038円 80円 109,772円 64円 43円 41円 48円 48円 100円 38円 55円 29円 49円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   19日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            - - - - - - - - - - - -
                            包装形態 袋入り - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1500 - - - - - - - - - - - -

                            荷造り紐 PPコードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PC300
                            PC400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 線径(mm) 長さ(m)

                            2,225円

                            ( 2,448円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4903599052862113-70227330

                            2,225円

                            ( 2,448円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4903599053166113-54469250

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました