(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 天井埋込型スピーカーBGM用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 天井埋込型スピーカーBGM用

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円

【特長】・スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 奥行(mm):
    71.3
  • トラスココード:
    817-2849
  • 質量(g):
    620
  • 口径(mm):
    180
  • 詳細タイプ:
    BGM用天井埋込型スピーカー
  • 定格入力(W):
    6
  • 材質1:
    フレーム/パンチングネット:表面処理鋼板
  • 定格インピーダンス(Ω):
    8(ローインピーダンス)/1700(ハイインピーダンス100系)
  • 出力音圧レベル(dB):
    90(1W/1m)(500~5000Hz、ピンクノイズ時)
  • 周波数特性(Hz):
    55~18000(ピーク-20dB時)

型番

PC-1861 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-1861

2個

10,800( 11,880円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。
・音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。
【商品仕様】
・BGM用スピーカ
・トラスココード:817-2849
・質量:620g
【材質/仕上】
・フレーム,パンチングネット:表面処理鋼板

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 天井埋込型スピーカーBGM用の型番PC-1861のページです。
型番PC-1861に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 天井埋込型スピーカーBGM用

TOA 天井埋込型スピーカーBGM用

    TOA BGM用スピーカ

    TOA BGM用スピーカ

      TOA 天井埋込型スピーカーBGM用 15W

      TOA 天井埋込型スピーカーBGM用 15W

        TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

        TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

          TOA バウンダリー型コンデンサーマイク

          TOA バウンダリー型コンデンサーマイク

            TOA コンパクトスピーカ20W 黒

            TOA コンパクトスピーカ20W 黒

              TOA コンパクトスピーカ20W 白

              TOA コンパクトスピーカ20W 白

                TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

                TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

                  TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

                  TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

                    TOA 埋込型コンデンサーマイク

                    TOA 埋込型コンデンサーマイク

                      TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

                      TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

                        TOA スピーカースタンド 1.7kg

                        TOA スピーカースタンド 1.7kg

                          TOA 120W壁掛けアンプ

                          TOA 120W壁掛けアンプ

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA
                            通常価格 10,800円 11,799円 20,972円 24,500円 50,308円 15,900円 15,586円 36,219円 23,558円 44,276円 36,219円 20,393円 161,005円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ
                            奥行(mm) 71.3 78.3 90.7 - - 150 150 - - - - - 120
                            トラスココード 817-2849 817-2852 817-2853 817-2837 - 817-2822 817-2823 817-2839 817-2838 - 817-2840 722-3927 817-2865
                            質量(g) 620 760 1600 2000.0 - 2500 2500 3600.0 2000.0 - 3600.0 1700 10700
                            口径(mm) 180 230 280 - - - - - - - - - -

                            TOA 天井埋込型スピーカーBGM用のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            天井スピーカー
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/27
                            天井の穴開け用に型紙がついていたので簡単に綺麗に穴を開けることができます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました