(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペーパーコーン用マンドレル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペーパーコーン用マンドレル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
587円
税込単価
646円

【特長】・ペーパーコーンPC11、PC21用マンドレルです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 軸径(mm):
    2.4
  • 質量(g):
    1.000
  • トラスココード:
    852-1775
  • 材質1:
    金属
  • 詳細タイプ:
    ペーパーコーンPC11、PC21用マンドレル

型番

PC11-MANDORERU 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC11-MANDORERU

5個

587( 646円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペーパーコーンPC11、PC21用マンドレルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペーパーコーン用マンドレルの型番PC11-MANDORERUのページです。
型番PC11-MANDORERUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペーパーコーン用マンドレル

ペーパーコーン用マンドレル

    ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

    ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

      キャリングケース

      キャリングケース

        ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

        ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

          ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

          ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

            リューターフットコントローラー

            リューターフットコントローラー

              ウッドカーバ用ヘッド

              ウッドカーバ用ヘッド

                ペーパーコーン(18g/90g)

                ペーパーコーン(18g/90g)

                  チーゼルワイス用 剥離刃

                  チーゼルワイス用 剥離刃

                    セラミック刃

                    セラミック刃

                      高級手打刃 F409/F415

                      高級手打刃 F409/F415

                        高級手打刃 TS406/TV406

                        高級手打刃 TS406/TV406

                          ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

                          ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

                            メーカー 東京オートマック 東京オートマック ミニター 東京オートマック 東京オートマック 日本精密機械工作 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック
                            通常価格 587円 1,306円 39,000円 1,306円 1,306円 16,400円 12,967円 2,300円 556円 8,008円 3,500円 4,700円 1,197円
                            通常出荷日 7日目   7日目   9日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 関連品 - - - 関連品 関連品 関連品 - 関連品 - 関連品 関連品 -
                            軸径(mm) 2.4 - - - - - - 2.4 - - 4 4 -
                            質量(g) 1.000 - - - - - 250.000 - 14.000 - 10.000 10.000 -
                            トラスココード 852-1775 - - - - - 852-1835 - 852-1818 - - - -
                            材質1 金属 - - - 安来鋼 青紙1号 - アルミ、鉄 - SK材 セラミック 安来鋼 青紙1号 安来鋼 青紙1号 -

                            ペーパーコーン用マンドレルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました