(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-4T 2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-4T 2M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,923円
税込単価
92,315円

【特長】・セキュフレックスは繊維スリングに樹脂プロテクション(硬質ポリウレタン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 硬質ポリウレタン側をシャープエッジ部分に使用
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PB-4000-SX-2000MM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB-4000-SX-2000MM

10

1個

83,923( 92,315円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セキュフレックスは繊維スリングに樹脂プロテクション(硬質ポリウレタン)が流し込まれ製作している為シャープエッジに対して高い耐久性を誇っております。
・他の繊維スリングに比べると表面がより強い繊維で縫製されております。並びに、アイタイプ部分もより擦損に強い縫製を施しています。
【用途】
・工業用品運搬
【商品仕様】
・基本使用荷重(t):4
・全長(m):2
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:120×14.9
・有効長l(m):2
・使用温度:-40~100℃
・最大使用荷重:4t
・樹脂プロテクション付随型
・JANコード:4580269148188
・トラスココード:793-2308
・質量:4kg
【材質/仕上】
・ポリエステル繊維
・硬質ポリウレタン

(i)ご注意

  • 硬質ポリウレタン側をシャープエッジ部分に使用
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-4T 2Mの型番PB-4000-SX-2000MMのページです。
型番PB-4000-SX-2000MMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-4T 2M

SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-4T 2M

    SPANSET SECUTEX セキュフレックス

    SPANSET SECUTEX セキュフレックス

      SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-2T 2M

      SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-2T 2M

        SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り 6M

        SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り 6M

          SPANSET スティールテックスステージスリング ST-2T折り 0.9M

          SPANSET スティールテックスステージスリング ST-2T折り 0.9M

            SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り 5M

            SPANSET ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り 5M

              SPANSET スティールテックスステージスリング ST-2T

              SPANSET スティールテックスステージスリング ST-2T

                SPANSET ブラックエンターテイメントスリング

                SPANSET ブラックエンターテイメントスリング

                  ステンレスリンクチェーン30mケース入 113A2シリーズ

                  ステンレスリンクチェーン30mケース入 113A2シリーズ

                    ステンレスリンクチェーン30mケース入

                    ステンレスリンクチェーン30mケース入

                      HHH Cカン 0.5t

                      HHH Cカン 0.5t

                        つなぎ金具 チェーンスリング加工部材(チェーンスリング100用・ピンタイプ) エンドレスカナグVR

                        つなぎ金具 チェーンスリング加工部材(チェーンスリング100用・ピンタイプ) エンドレスカナグVR

                          チェーンスリング ステンレス

                          チェーンスリング ステンレス

                            メーカー RUD RUD RUD RUD RUD RUD RUD RUD コンドーテック コンドーテック スリーエッチ キトー 象印
                            通常価格 83,923円 68,742円 51,029円 10,448円 9,437円 13,802円 12,064円 6,500円 22,777円 212,030円 2,056円 3,120円 30,572円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目~   10日目   1日目   1日目~   1日目~  

                            SPANSET SECUTEX セキュフレックスSX-4T 2Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました