(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パラレルブロック 鋳鉄製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パラレルブロック 鋳鉄製

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,099円 ~ 103,500円  特別価格 
税込価格
45,209円 ~ 113,850円  特別価格 

ユニセイキのスコヤパラレルブロック鋳鉄製です。真直度、平行度5μm以内、完全熱...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

PB-2030200【特長】
・真直度、平行度5μm以内、完全熱処理、精密研磨仕上です。
【用途】
・真直度、平行度の検査補助具として使用します。(正直台)
【商品仕様】
・寸法(mm):20×30×200
・寸法(mm):20×30×200
・組入数(個):2
・JANコード:4520698008608
・トラスココード:838-1114
・質量:1kg
【材質/仕上】
・鋳鉄製
【セット内容/付属品】
・2ヶ1組
PB-1520150【特長】
・真直度、平行度5μm以内、完全熱処理、精密研磨仕上です。
【用途】
・真直度、平行度の検査補助具として使用します。(正直台)
【商品仕様】
・寸法(mm):15×20×150
・寸法(mm):15×20×150
・組入数(個):2
・JANコード:4520698008585
・トラスココード:838-1112
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・鋳鉄製
【セット内容/付属品】
・2ヶ1組
PB-1530150【特長】
・真直度、平行度5μm以内、完全熱処理、精密研磨仕上です。
【用途】
・真直度、平行度の検査補助具として使用します。(正直台)
【商品仕様】
・寸法(mm):15×30×150
・寸法(mm):15×30×150
・組入数(個):2
・JANコード:4520698008592
・トラスココード:838-1113
・質量:1kg
【材質/仕上】
・鋳鉄製
【セット内容/付属品】
・2ヶ1組
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・組入数(個):2・JANコード:4520698008585・トラスココード:838-1112・質量:0.6kg【材質/仕上】・鋳鉄製【セット内容/付属品】・2ヶ1組
・真直度、平行度5μm以内、完全熱処理、精密研磨仕上です。・真直度、平行度の検査補助具として使用します。(正直台)・寸法(mm):15×20×150・寸法(mm):15×20×150

1個

41,099( 45,209円 )

7日目

・組入数(個):2・JANコード:4520698008592・トラスココード:838-1113・質量:1kg【材質/仕上】・鋳鉄製【セット内容/付属品】・2ヶ1組
・真直度、平行度5μm以内、完全熱処理、精密研磨仕上です。・真直度、平行度の検査補助具として使用します。(正直台)・寸法(mm):15×30×150・寸法(mm):15×30×150

1個

73,501円

53,876

( 59,264円 )

7日目

・寸法(mm):20×30×200・組入数(個):2・JANコード:4520698008608・トラスココード:838-1114・質量:1kg【材質/仕上】・鋳鉄製【セット内容/付属品】・2ヶ1組
・真直度、平行度5μm以内、完全熱処理、精密研磨仕上です。・真直度、平行度の検査補助具として使用します。(正直台)・寸法(mm):20×30×200

1個

103,500円

76,320

( 83,952円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニセイキのスコヤパラレルブロック鋳鉄製です。
真直度、平行度5μm以内、完全熱処理、精密研磨仕上です。
真直度、平行度の検査補助具として使用します。
(正直台)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パラレルブロック 鋳鉄製

パラレルブロック 鋳鉄製

    ユニ パラレルブロック 25x50x200mm

    ユニ パラレルブロック 25x50x200mm

      ナイフ形ストレートエッジ

      ナイフ形ストレートエッジ

        ナイフ型ストレートエッヂ

        ナイフ型ストレートエッヂ

          工形ストレートエッジ

          工形ストレートエッジ

            椿本興業 ストレートエッジ(アイ型)

            椿本興業 ストレートエッジ(アイ型)

              ナイフ形ストレートエッジ 焼入品

              ナイフ形ストレートエッジ 焼入品

                I型広巾ストレートエッヂ

                I型広巾ストレートエッヂ

                  鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

                  鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

                    自由スコヤ 目盛なし

                    自由スコヤ 目盛なし

                      コウ形ストレートエッジA級

                      コウ形ストレートエッジA級

                        アイビームストレートエッジ RIBMシリーズ

                        アイビームストレートエッジ RIBMシリーズ

                          アイビームストレートエッジ

                          アイビームストレートエッジ

                            メーカー ユニセイキ ユニセイキ 理研計測器 ユニセイキ 理研計測器 椿本興業 大菱計器製作所 ユニセイキ ユニセイキ シンワ測定 理研計測器 理研計測器 理研計測器
                            通常価格 41,099円 129,750円 16,912円 31,500円 346,000円 92,625円 14,535円 162,001円 9,326円 1,610円 291,402円 40,626円 28,169円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目~   1日目   7日目   7日目   7日目~  

                            パラレルブロック 鋳鉄製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました