(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

受台セットふっ素樹脂チューブ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAT-TT03-SW
受台セットふっ素樹脂チューブ用 ディスペンサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,531円
税込単価
30,284円

【特長】・手元スイッチ付きホルダーを使用します・マニュアルスイッチ付ですので、...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 仕様:
    ふっ素樹脂チューブ
  • 内容量:
    1S入

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

PAT-TT03-SW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
外径(mm)
内径(mm)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAT-TT03-SW

814-5043
0.7
0.3
ふっ素樹脂用受台、ふっ素樹脂チューブ 1.5m×1本、ふっ素樹脂用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ、手元スイッチ付きノズルガイド
1S入

1個

27,531( 30,284円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手元スイッチ付きホルダーを使用します
・マニュアルスイッチ付ですので、手持ちによる塗布作業時に適しています
<PAT-□-SW>
・テフロンチューブ用受台とボールペン型ノズルホルダーを1本使用する
<PAT-□-NH1>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

受台セットふっ素樹脂チューブ用の型番PAT-TT03-SWのページです。
型番PAT-TT03-SWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

受台セットふっ素樹脂チューブ用

受台セットふっ素樹脂チューブ用

    受台セットふっ素樹脂チューブ黒

    受台セットふっ素樹脂チューブ黒

      アダプターチューブシリンジ用(ストッパー付)

      アダプターチューブシリンジ用(ストッパー付)

        ふっ素樹脂ホース

        ふっ素樹脂ホース

          メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) 武蔵エンジニアリング オートニクス(ディスペンサー関連)
          通常価格 8,272円 29,022円 3,000円 24,006円
          通常出荷日 7日目~   7日目   1日目   9日目  
          その他 オプション オプション - -
          仕様 ふっ素樹脂チューブ ふっ素樹脂チューブ黒 - -
          内容量 1S入 1S入 - -

          受台セットふっ素樹脂チューブ用のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PAT-TT05-NH1
          PAT-TT05-SW
          PAT-TT07-SW
          PAT-TT10-NH1
          PAT-TT10-SW
          PAT-TT14-NH1
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          トラスココード 外径(mm) 内径(mm) 付属品 内容量

          8,272円

          ( 9,099円 )
          2個 あり

          7日目

          814-50471.10.52CHふっ素樹脂用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、ふっ素樹脂チューブ、ふっ素樹脂用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備ふっ素樹脂チューブ 1.5m-

          26,988円

          ( 29,687円 )
          1個 あり

          7日目

          814-50501.10.5ふっ素樹脂用受台、ふっ素樹脂チューブ 1.5m×1本、ふっ素樹脂用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ、手元スイッチ付きノズルガイド-

          26,853円

          ( 29,538円 )
          1個 あり

          7日目

          814-49341.20.7ふっ素樹脂用受台、ふっ素樹脂チューブ 1.5m×1本、ふっ素樹脂用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ、手元スイッチ付きノズルガイド-

          8,834円

          ( 9,717円 )
          2個 あり

          7日目

          814-49381.61.02CHふっ素樹脂用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、ふっ素樹脂チューブ、ふっ素樹脂用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備ふっ素樹脂チューブ 1.5m-

          26,988円

          ( 29,687円 )
          1個 あり

          7日目

          814-49411.61.0ふっ素樹脂用受台、ふっ素樹脂チューブ 1.5m×1本、ふっ素樹脂用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ、手元スイッチ付きノズルガイド-

          9,221円

          ( 10,143円 )
          2個 あり

          8日目

          814-49452.01.42CHふっ素樹脂用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、ふっ素樹脂チューブ、ふっ素樹脂用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備ふっ素樹脂チューブ 1.5m-

          ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました