(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気泡溜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAT-PHD10
気泡溜 キホウダメ (10ホンイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,406円
税込単価
15,847円

【特長】ふっ素樹脂チューブ使用時の気泡対策として使用します。【用途】PAT-T...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    10本入

Loading...

商品情報を表示

PAT-PHD10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAT-PHD10

814-4991
PAT-TT10用
10本入

1個

14,406( 15,847円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ふっ素樹脂チューブ使用時の気泡対策として使用します。【用途】PAT-TT05、PAT-TT10,、PAT-TT014

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

気泡溜の型番PAT-PHD10のページです。
型番PAT-PHD10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気泡溜

気泡溜

    パイロット ニードルホルダー (10本入)

    パイロット ニードルホルダー (10本入)

      パイロット ふっ素樹脂シート (10個入)

      パイロット ふっ素樹脂シート (10個入)

        受台-ふっ素樹脂チューブ用

        受台-ふっ素樹脂チューブ用

          メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連)
          通常価格 14,406円 10,850円 6,238円 4,204円
          通常出荷日 7日目   9日目   7日目   7日目  
          その他 オプション - - オプション
          内容量 10本入 - - 1個入

          この商品のバリエーション

          型番
          PAT-PHD05
          PAT-PHD14
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          トラスココード 仕様 内容量

          14,406円

          ( 15,847円 )
          1個 あり

          7日目

          814-4989PAT-TT05用-

          14,406円

          ( 15,847円 )
          1個 あり

          7日目

          814-4992PAT-TT14用-

          ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました