(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロット 受台-バイトン用 (1個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイロット 受台-バイトン用 (1個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,408円
税込単価
15,849円

【特長】・バイトンチューブ用受台【用途】・S型ポンプ 4ch用【商品仕様】・バ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    814-4955

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAT-BT10-UK4

1個

14,408( 15,849円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイトンチューブ用受台
【用途】
・S型ポンプ 4ch用
【商品仕様】
・バイトン押圧チューブ.PAT-BT10 4本用
・パイロット 受台-バイトン用 (1個入)
・トラスココード:814-4955
・質量:0g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイロット 受台-バイトン用 (1個入)の型番PAT-BT10-UK4のページです。
型番PAT-BT10-UK4に関する仕様情報を記載しております。

パイロット 受台-バイトン用 (1個入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました