(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルニードル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAS-UNR07
フレキシブルニードル パイロット フレキシブルニードル (10ホンイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,714円
税込単価
8,485円

【特長】・金属ニードルが使用できない材料(嫌気性材料や瞬間接着剤)を使用する際...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質:
    針先材質:ふっ素樹脂・針基材質=PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    10本入

Loading...

商品情報を表示

PAS-UNR07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
仕様
全長(mm)
針基の色
針先長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAS-UNR07

814-4920
針先(内径ID=0.68mm)
約52.8
グレー
35
10本入

2個

7,714( 8,485円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属ニードルが使用できない材料(嫌気性材料や瞬間接着剤)を使用する際に用います
【用途】
・シリンジ、ニードルアダプタ、に取り付けて使用します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルニードルの型番PAS-UNR07のページです。
型番PAS-UNR07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルニードル

フレキシブルニードル

    テーパーノズル

    テーパーノズル

      シリンジ(プランジャ付)

      シリンジ(プランジャ付)

        ステンレスニードル

        ステンレスニードル

          メーカー オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連) オートニクス(ディスペンサー関連)
          通常価格 7,714円 6,036円 7,447円 4,611円
          通常出荷日 7日目   7日目~   7日目   7日目~  
          その他 オプション オプション オプション オプション
          材質 針先材質:ふっ素樹脂・針基材質=PP(ポリプロピレン) - - 針先材質:SUS304・針基材質:PP(ポリプロピレン)
          内容量 10本入 - - 20本

          フレキシブルニードルのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PAS-UNR03
          PAS-UNR05
          PAS-UNR08
          PAS-UNR10
          PAS-UNR12
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          トラスココード 仕様 全長
          (mm)
          針基の色 針先長さ
          (mm)
          内容量

          7,714円

          ( 8,485円 )
          2個 あり

          7日目

          814-4918針先(内径ID=0.3mm)約42.825-

          7,714円

          ( 8,485円 )
          2個 あり

          7日目

          814-4919針先(内径ID=0.53mm)約52.835-

          7,714円

          ( 8,485円 )
          2個 あり

          7日目

          814-4921針先(内径ID=0.83mm)約52.835-

          7,714円

          ( 8,485円 )
          2個 あり

          7日目

          814-4922針先(内径ID=1.08mm)約47.8ピンク30-

          7,714円

          ( 8,485円 )
          2個 あり

          7日目

          814-4923針先(内径ID=1.28mm)約47.830-

          ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました